この棚は、スイッチやその他のネットワーク機器に適しており、背面のバッフルのデザインは、ユーザーがキャビネットを移動するときに滑ってから機器を防ぐことができ、この製品の安全性を高め、任意の非ラックマウント型機器をインストールするための理想的なソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1U 19インチ ベント式カンチレバー固定棚、SPCC、21インチ(550mm)の深さ、132lbs(60kg)容量
#175750
#175750
11,570円 (税込)
FS P/N: IWEP1U550
174 販売数
25 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫40点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
1U 19インチ ベント式カンチレバー固定棚、SPCC、21インチ(550mm)の深さ、132lbs(60kg)容量
製品規格
製品タイプ
取付耳付きベントシェルフ
ラックスペース数
1U
材質
SPCC
寸法(HxWxD)
1.73''x19''x21.65"(44.0x482.6x550mm)
耐荷重-定置型
132lbs(60kg)
適用
EIA 19インチラックやキャビネットに適用
接続ソリューション
特徴
標準的な19インチラック & キャビネットにフィットするように設計
ベント式シェルフ(取り付け耳付き)定格容量132lbsです。
SPCC冷間圧延鋼板製、ブラックパウダーコート仕上げで耐久性に優れています。
ネットワーク機器などの収納に便利な頑丈な棚板です。
冷却ベント
通気孔の設計により、構造の完全性を維持しながら空気の流れを最大化する
バッフル構造周辺
スイッチなどのネットワーク機器がスリップしないようにする
ハードウェアの取り付け
用途の広い設置のために、必要な取り付け用ハードウェアを含む
ラックマウント以外の機器を取り付けるための理想的なソリューション
シェルフ、取り付けレール、ケーブル管理製品などを使用して、EIAラックまたはキャビネットの設置に柔軟性と組織を追加します。
Q&A
質問する
全て (2)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
21
4
0
0
0
N***n
United States
2022年5月20日
Needed this for my work, small shell for hosting a small telecom bridge device in our server room. Only thing stopping me from giving it a 5-star review was that i wish there was a small lip on the back just incase if i'm ever moving the device around, it stays on the shelf without risk of falling off.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***s
Portugal
2020年10月03日
Very rigid. I loaded it with a ton of equipments and it holds really well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***n
Australia
2020年8月13日
We appreciate FS products and customer service a lot. Delivery was fast though we didn’t urge the sales rep to send out our orders instantly. Everything we needed was delivered to us in a quick and safe manner. Quality is perfect too. Thank you for what you’ve done.
FS認証購入者
役に立った 17
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品