IWB-WSSドングルは、コントロールボタンを持つ一種のスクリーンミラーリング装置で、ノートパソコン/スマートフォン/タブレットのソースをインタラクティブホワイトボードにワイヤレスで伝送することができます。IWB-WSSと連携することで、USB-Aドングルは楽にスクリーンをキャストすることができるようになります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IWB-WSS インタラクティブホワイトボード用 ワイヤレス画面共有ドングル(USB-A プラグ&プレイ、最大1080Pの解像度)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
IWB-WSS インタラクティブホワイトボード用 ワイヤレス画面共有ドングル(USB-A プラグ&プレイ)
(13.75x75.02x152.14mm)
特徴
IWB-WSSは、1080P HDハードウェアエンコードストリーミング出力を搭載し、ソフトウェアやケーブルのインストールを必要としないため、あらゆる会議室でのコンテンツ共有が可能になります。
IWB-WSSは8台の機器を同時に接続し、ディスプレイ上に4つのストリームを同時に表示することができます。高精細な画像と低遅延のワイヤレスコンテンツ共有を実現します。
ディスプレイとの相互運用が可能で、ディスプレイをクリックしたりドラッグしたりすることで、簡単にパソコンのリバースコントロールが可能になります。ディスプレイで操作している様子を同時にパソコンに表示することができます。
IWB-WSS インタラクティブホワイトボード用 ワイヤレス画面共有ドングル(USB-A プラグ&プレイ)
IWB-WSSドングルは、コントロールボタンを持つ一種のスクリーンミラーリング装置で、ノートパソコン/スマートフォン/タブレットのソースをインタラクティブホワイトボードにワイヤレスで伝送することができます。IWB-WSSと連携することで、USB-Aドングルは楽にスクリーンをキャストすることができるようになります。
(13.75x75.02x152.14mm)
IWB-WSSは、1080P HDハードウェアエンコードストリーミング出力を搭載し、ソフトウェアやケーブルのインストールを必要としないため、あらゆる会議室でのコンテンツ共有が可能になります。
IWB-WSSは8台の機器を同時に接続し、ディスプレイ上に4つのストリームを同時に表示することができます。高精細な画像と低遅延のワイヤレスコンテンツ共有を実現します。
ディスプレイとの相互運用が可能で、ディスプレイをクリックしたりドラッグしたりすることで、簡単にパソコンのリバースコントロールが可能になります。ディスプレイで操作している様子を同時にパソコンに表示することができます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
14,264円 (税抜)
15,690円 (税込)