光ファイバアダプタは、カプラとも呼ばれることがあり、2つの光ファイバ線路の間で光ファイバケーブルや光ファイバコネクタを終端または連結するために設計された小型の装置です。
光ファイバアダプタは、2つのコネクタを正確に接続することで、光源を最大限に伝送し、損失を可能な限り低減させることができます。同時に、光ファイバアダプタは、挿入損失が少なく、互換性があり、再現性が高いというメリットもあります。FSでは、特殊なオス-メスハイブリッド光ファイバアダプタを含む、様々な嵌合スリーブやハイブリッドアダプタを提供しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
SC/UPC - SC/UPC 光ファイバアダプタ/カプラー(10個/パック、シンプレクス、OS2、シングルモード)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
SC/UPC - SC/UPC シンプレックス OS2 シングルモード 光ファイバアダプタ、0.2dBの挿入損失
特徴
高精度な部品とツールレス設計により、光ファイバ回線と直接接続することで、遠距離から2台の機器を通信させることができます。
保護設計ダストキャップ
アダプターに埃が入らないようにし、清潔にします。
ステンレス製クリップ
工具を使わず、簡単にスナップインで取り付けられます。
ジルコニアセラミックススリーブ
高精度アライメントで低挿入損失を実現します。
TIA/EIA-568-C.3が提案する色識別方式に準拠し、技術者がより良いケーブル管理を行い、ヒューマンエラーを減らすのに効果的です。
光ファイバ通信システム、光ファイバアクセスネットワーク、光ファイバデータ伝送、光ファイバCATV、LAN、試験装置、商用アプリケーションに適用されます。
SC/UPC - SC/UPC シンプレックス OS2 シングルモード 光ファイバアダプタ、0.2dBの挿入損失
光ファイバアダプタは、カプラとも呼ばれることがあり、2つの光ファイバ線路の間で光ファイバケーブルや光ファイバコネクタを終端または連結するために設計された小型の装置です。
光ファイバアダプタは、2つのコネクタを正確に接続することで、光源を最大限に伝送し、損失を可能な限り低減させることができます。同時に、光ファイバアダプタは、挿入損失が少なく、互換性があり、再現性が高いというメリットもあります。FSでは、特殊なオス-メスハイブリッド光ファイバアダプタを含む、様々な嵌合スリーブやハイブリッドアダプタを提供しています。
高精度な部品とツールレス設計により、光ファイバ回線と直接接続することで、遠距離から2台の機器を通信させることができます。
保護設計ダストキャップ
アダプターに埃が入らないようにし、清潔にします。
ステンレス製クリップ
工具を使わず、簡単にスナップインで取り付けられます。
ジルコニアセラミックススリーブ
高精度アライメントで低挿入損失を実現します。
TIA/EIA-568-C.3が提案する色識別方式に準拠し、技術者がより良いケーブル管理を行い、ヒューマンエラーを減らすのに効果的です。
光ファイバ通信システム、光ファイバアクセスネットワーク、光ファイバデータ伝送、光ファイバCATV、LAN、試験装置、商用アプリケーションに適用されます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,009円 (税抜)
1,110円 (税込)