このHPE Aruba互換40G QSFP+パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からQSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、IEEE 802.3baイーサネット標準およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこの銅線ダイレクトアタッチTwinaxケーブルは、データセンターにおけるラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) HPE Aruba互換 40G QSFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC)
#166685
#166685
4,437円 (税込)
FS P/N: QSFP-40G-PC01
113 販売数
681 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫36点在庫あり、配達予定日2024年06月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
HPE Aruba互換 40G QSFP+ DACケーブル(1メートル、パッシブ、QSFP+ ‐ QSFP+、30AWG)
仕様一覧
型番
HPE Aruba
メーカー
FS
コネクタタイプ
QSFP+ ‐ QSFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
35mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
1m(3.28ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
10G/40ガビットイーサネット、ファイバチャネル
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP+ 40Gポート間に40ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
≤ 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
35mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
580
75
26
0
0
K***r
Hungary
2024年4月29日
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***e
Poland
2024年4月17日
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品