日本 (日本語 / ¥ JPY)
28,672円 (税抜)
31,539円 (税込)
タップまたはクリックで画像を拡大する
≤ 1.5W 55mm 30AWG Twinax
お客様のソリューション要件を明確にするため、5つ程度の簡単な質問にお答えください。
1m (3ft) Mellanox Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable
#163325
1m (3ft) Arista Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable
#163323
無効なパラメーター
#
*お手数ですが、ご記入の上、送信してください。
FSの情報セキュリティポリシーおよび利用規約に同意します。
ご意見を投稿していただきどうもありがとうございます。こちらは出来るだけ早めにご回答いたします。