MTP®ループバックモジュールは、テスト環境、特にパラレルオプティクス200/400Gネットワークで広く使用されています。400G QSFP-DD SR8デバイスは、MTP®インターフェースを備えたモジュールの検証およびテストが可能です。ループバックは、MTP®インターフェースモジュールのトランスミッタ(TX)とレシーバ(RX)の位置をリンクさせるために構築されています。MTP®ループバックは、MTP®トランク/パッチリードに接続することで、光ネットワークセグメントのILテストを容易にし、スピードアップさせることができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
16芯 MTP® メス マルチモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、OM4、50/125)
#163069
#163069
9,077円 (税抜)
FS P/N: LPM-OM4-16MTP9,985円 (税込)
FS P/N: LPM-OM4-16MTP
64 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年6月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
Q&A
レビュー
その他関連リソース
16芯 MTP® メス タイプ1 OM4 50/125 マルチモード ファイバループバックモジュール
仕様一覧
ファイバタイプ
OM4 50/125 マルチモード
ファイバコネクタ
MTP® メス、APC
反射減衰量
MM≥ 20dB
挿入損失
MM(G657A1) ≤ 1.2dB
インサートプルテスト
50回、IL< 0.5dB
サイズ
80mm*10mm
動作温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
ジャケット材質
PC
仕様一覧
16芯 MTP® メス タイプ1 OM4 50/125 マルチモード ファイバループバックモジュール
MTP®ループバックモジュールは、テスト環境、特にパラレルオプティクス200/400Gネットワークで広く使用されています。400G QSFP-DD SR8デバイスは、MTP®インターフェースを備えたモジュールの検証およびテストが可能です。ループバックは、MTP®インターフェースモジュールのトランスミッタ(TX)とレシーバ(RX)の位置をリンクさせるために構築されています。MTP®ループバックは、MTP®トランク/パッチリードに接続することで、光ネットワークセグメントのILテストを容易にし、スピードアップさせることができます。
仕様一覧
ファイバタイプ
OM4 50/125 マルチモード
ファイバコネクタ
MTP® メス、APC
反射減衰量
MM≥ 20dB
挿入損失
MM(G657A1) ≤ 1.2dB
インサートプルテスト
50回、IL< 0.5dB
サイズ
80mm*10mm
動作温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
ジャケット材質
PC
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
9,077円 (税抜)
9,985円 (税込)
予約受付中