MTP®ループバックモジュールは、テスト環境、特にパラレルオプティクス200/400/800Gネットワークで広く使用されています。800G OSFP/QSFP-DDデバイスのMTP®インタフェースを搭載したモジュールの検証およびテストが可能です。ループバックは、MTP®インターフェースモジュールのトランスミッタ(TX)とレシーバ(RX)の位置をリンクさせるために構築されています。MTP®ループバックは、MTP®トランク/パッチリードに接続することで、光ネットワークセグメントのILテストを容易にし、スピードアップさせることができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
16芯 MTP® メス シングルモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、9/125)
#163068
#163068
18,875円 (税抜)
FS P/N: LPM-OS2-16MTP20,763円 (税込)
FS P/N: LPM-OS2-16MTP
101 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年6月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
Q&A
レビュー
その他関連リソース
16芯 MTP® メス タイプ1 9/125 シングルモード ファイバループバックモジュール
仕様一覧
ファイバタイプ
9/125 OS2 シングルモード
ファイバコネクタ
MTP® メス、APC
反射減衰量
SM≥ 60dB
挿入損失
SM(G657A1) ≤ 1.5dB
インサートプルテスト
50回、IL< 0.5dB
サイズ
80mm*10mm
動作温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
ジャケット材質
PC
仕様一覧
16芯 MTP® メス タイプ1 9/125 シングルモード ファイバループバックモジュール
MTP®ループバックモジュールは、テスト環境、特にパラレルオプティクス200/400/800Gネットワークで広く使用されています。800G OSFP/QSFP-DDデバイスのMTP®インタフェースを搭載したモジュールの検証およびテストが可能です。ループバックは、MTP®インターフェースモジュールのトランスミッタ(TX)とレシーバ(RX)の位置をリンクさせるために構築されています。MTP®ループバックは、MTP®トランク/パッチリードに接続することで、光ネットワークセグメントのILテストを容易にし、スピードアップさせることができます。
仕様一覧
ファイバタイプ
9/125 OS2 シングルモード
ファイバコネクタ
MTP® メス、APC
反射減衰量
SM≥ 60dB
挿入損失
SM(G657A1) ≤ 1.5dB
インサートプルテスト
50回、IL< 0.5dB
サイズ
80mm*10mm
動作温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
ジャケット材質
PC
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
18,875円 (税抜)
20,763円 (税込)
予約受付中