IES3100-8T4F-Pは、8個の10/100/1000BASE-T PoE+ポート、4個の1G SFPポートを搭載し、特に産業用アプリケーション向けに設計されています。IP30規格の金属エンクロージャーを備え、-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)の広い温度範囲での動作が可能です。このスイッチは過酷な環境に最適で、エネルギー、輸送、工業生産、環境保護、軍事産業などで広く使用することができます。すべてのギガビットPoE+ポートがPoE/PoE+で最大240Wのパワーバジェットをサポートし、IPカメラ、電話、無線アクセスポイント、センサーなど、PoE給電のエンドデバイスの接続に対しては理想的な製品です。この産業用レイヤ2スイッチは、802.1Q VLANとポートベースVLAN、QoS、QinQ、LACPリンクアグリゲーションなどのL2+拡張機能をサポートしており、中小企業における多くのシナリオの要件を満たすことができます。
![産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、4x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202211091413342j7uxa.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、4x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211091413342j7uxa.jpg)
![産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、4x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309271002332xrgt6.jpg)
![産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、4x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221109141334r0rnvc.jpg)
![産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、4x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221109141334v324ia.jpg)
![産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、4x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211091413342v9mkc.jpg)
![産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、4x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221109141334mh82pr.jpg)
![産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、4x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は/に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214120908czg58q.jpg)
![産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、4x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231212100422p5wjxx.jpg)
産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、4x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃)
#161351
#161351
63,238円 (税込)
FS P/N: IES3100-8T4F-P
272 販売数
5 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫50点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
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
産業用 IES3100-8T4F-P 8ポート ギガビット イーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8xPoE+ポート@240W、4x1Gb SFP)
仕様一覧
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP
MACテーブルのサイズ
8K
スイッチング容量
40Gbps
入力電圧
48‐54VDC
転送レート
148,800pps/100Mポート
1,488,000pps/1000Mポート
1,488,000pps/1000Mポート
パワーバジェット
12W+240W (PoE)
フラッシュメモリー
16MB
最大消費電力
12W (PDなし)
ジャンボフレーム
9,000
PoE規格
IEEE 802.3af/at
パケットバッファ
512KB
動作温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
寸法(HxWxD)
5.51''x2.05''x4.33'' (140x52x110mm)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
エンクロージャー
IP30規格金属エンクロージャー
動作湿度範囲
5 ~ 95%(結露なし)
ファン数
ファンレス
取り付け
DINレールマウント
管理
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
MTBF
> 400,000時間
ご注意: この製品には電源コードは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
ソフトウェアスポットライト
高可用性とマルチサービスをサポート
スパニングツリープロトコル(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)をサポート
L2/L3/L4プロトコルヘッダーの各フィールドのトラフィック分類をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピング、MLDをサポート
エラーフリーネットワーク構成
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
STPプロトコル保護(BPDUガード)をサポート
LACP、ERPSなどをサポート
SP、WRR、SP+WRRなど複数のキューイングアルゴリズムをサポート
CARトラフィック制御をサポート
802.1P/DSCP優先リマークをサポート
ユーザーとLoT用の安全で簡素化されたアクセス
WEB GUI、Telnet、SSHをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証をサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPソースガードをサポート
ARPインスペクションをサポート
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240330102340fog6dt.jpg)
特徴
産業環境に適したIP30アルミニウム金属ハウジング
IES3100-8T4F-Pは、-40 ~ 75℃の産業環境下で動作し、高度な振動や衝撃に耐える堅牢なIP30金属製エンクロージャーを装備しています。
IP30エンクロージャー
耐衝撃性と耐振動性
動作温度範囲-40 ~ 75℃
4KV雷保護
スマートPoE+サポート
IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、PoE機器に必要な電力を自動的に検知して供給することができ、1ポートあたり最大15.4Wと30Wの電力を供給することが可能です。
QoS(サービス品質)によるトラフィック制御の向上
ネットワーク上のパケットロス、レイテンシー、ジッターを低減するために、アプリケーション、ユーザー、データフローごとに異なる優先順位を提供します。
無秩序なトラフィックは、ネットワークの輻輳やパケットロスを引き起こす
効率を最適化するためにトラフィックを分類して優先順位を付ける
ビデオ
Q&A
質問する
全て (4)Function (1)Noise Figure (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
1
0
0
0
H***s
United States
2023年10月30日
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0B***e
Australia
2023年9月05日
I apologize for the delay in getting the logs over to you. Your quick resolution speaks volumes on behalf of yourself and your company!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0J***y
United States
2023年9月01日
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品