SFP+モジュールはOM3マルチモードファイバ(MMF)上最大220mのリンク距離を提供できます。このモジュールは、IEEE802.3に準拠しています。SFF-8472で指定された2線式シリアルインタフェースによって、デジタル診断のモニタリングが使用できます。-40℃ ~ 85℃の産業用温度範囲を対応するこの産業用モジュールは、電気通信、データ処理&管理、産業応用と工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 カスタム 10GBASE-LRM SFP+モジュール(1310nm 220m DOM LCデュプレックス MMF/SMF)
#158600
#158600
3,890円 (税抜)
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I4,279円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
48 販売数
5 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫214点在庫あり、配達予定日2024年5月16日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
仕様一覧
Q&A
レビュー
その他関連リソース
産業用 10GBASE-LRM SFP+モジュール(MMF/SMF、1310nm、220m/1.4km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-10GLRM-31-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
220m @ OM3 MMF、SMF上は最大1.4km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF/SMF
送信機タイプ
FB 1310nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
6.2dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、IEEE802.3、CPRI
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
仕様一覧
産業用 10GBASE-LRM SFP+モジュール(MMF/SMF、1310nm、220m/1.4km、LC、DOM)
SFP+モジュールはOM3マルチモードファイバ(MMF)上最大220mのリンク距離を提供できます。このモジュールは、IEEE802.3に準拠しています。SFF-8472で指定された2線式シリアルインタフェースによって、デジタル診断のモニタリングが使用できます。-40℃ ~ 85℃の産業用温度範囲を対応するこの産業用モジュールは、電気通信、データ処理&管理、産業応用と工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
仕様一覧
型番
SFP-10GLRM-31-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
220m @ OM3 MMF、SMF上は最大1.4km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF/SMF
送信機タイプ
FB 1310nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
6.2dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、IEEE802.3、CPRI
保証期間
5年間
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
3,890円 (税抜)
4,279円 (税込)
グローバル倉庫214点在庫あり