高品質な構造と最適な性能に基づき、この電源コードはX線装置から生命維持装置まで使用できる、病院内のあらゆる医療機器の標準電源コードに適合しています。プラグの前面にある緑色の点は、電源コードがテスト済みであり、病院環境で使用できることを示しています。この直角コードは、導体とストレスリリーフにかかるストレスを取り除くため、限られたスペースでの使用に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
6ft(1.8m) 18AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P HG - IEC320 C13直角、黒色)
#156857
#156857
1,585円 (税抜)
FS P/N: P515C13RA-HG-10A1,744円 (税込)
FS P/N: P515C13RA-HG-10A
11 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
6ft(1.8m) 18AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P HG - IEC320 C13直角、黒色)
仕様一覧
オスプラグ
NEMA 5-15P HG
メスコネクタ
IEC60320 C13直角
電圧互換性
125V AC
最大入力アンペア
10A
全長
6ft(1.8m)
ケーブルジャケットカラー
黒色
ゲージ
18AWG
ケーブル外径
7.8 ± 0.2mm
ケーブルジャケット種類
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
導体の数
3線、黒 、白&緑と緑
導体材質
純銅
動作温度範囲
23℉ ~ 104℉(-5℃ ~ 40℃)
保存温度範囲
5℉ ~ 140℉(-15℃ ~ 60℃)
ケーブルジャケット耐熱温度
105℃
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
10A/125V安定した伝送
優れた導電性と難燃グレードが安全に最大限の電流伝達を確保します。
純銅導体
最高の電気伝導性と熱伝導性。
SJTジャケット
VW-1グレード、ケーブルの摩耗を軽減し、安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
外部環境から導体を最大限に保護します。
電源コード接続の二重保護
スペースの有効活用、ケーブル保護、セキュリティ、接続角度を改善し、利便性と信頼性を向上します。
保護機能
電源ケーブルの巻き付きやねじれを軽減し、電線損傷のリスクを低減します。
ストレスリリーフ
この直角コードは、導体とストレスリリーバにかかるストレスを取り除きます。
医療施設向けの安定した電源供給
様々な医療機器への電源供給に適しており、安定した信頼性の高い接続を提供します。
CTスキャナー
X線装置
医療用人工呼吸器
サージカルライト
仕様一覧
6ft(1.8m) 18AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P HG - IEC320 C13直角、黒色)
高品質な構造と最適な性能に基づき、この電源コードはX線装置から生命維持装置まで使用できる、病院内のあらゆる医療機器の標準電源コードに適合しています。プラグの前面にある緑色の点は、電源コードがテスト済みであり、病院環境で使用できることを示しています。この直角コードは、導体とストレスリリーフにかかるストレスを取り除くため、限られたスペースでの使用に最適です。
仕様一覧
オスプラグ
NEMA 5-15P HG
メスコネクタ
IEC60320 C13直角
電圧互換性
125V AC
最大入力アンペア
10A
全長
6ft(1.8m)
ケーブルジャケットカラー
黒色
ゲージ
18AWG
ケーブル外径
7.8 ± 0.2mm
ケーブルジャケット種類
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
導体の数
3線、黒 、白&緑と緑
導体材質
純銅
動作温度範囲
23℉ ~ 104℉(-5℃ ~ 40℃)
保存温度範囲
5℉ ~ 140℉(-15℃ ~ 60℃)
ケーブルジャケット耐熱温度
105℃
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
10A/125V安定した伝送
優れた導電性と難燃グレードが安全に最大限の電流伝達を確保します。
純銅導体
最高の電気伝導性と熱伝導性。
SJTジャケット
VW-1グレード、ケーブルの摩耗を軽減し、安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
外部環境から導体を最大限に保護します。
電源コード接続の二重保護
スペースの有効活用、ケーブル保護、セキュリティ、接続角度を改善し、利便性と信頼性を向上します。
保護機能
電源ケーブルの巻き付きやねじれを軽減し、電線損傷のリスクを低減します。
ストレスリリーフ
この直角コードは、導体とストレスリリーバにかかるストレスを取り除きます。
医療施設向けの安定した電源供給
様々な医療機器への電源供給に適しており、安定した信頼性の高い接続を提供します。
CTスキャナー
X線装置
医療用人工呼吸器
サージカルライト
Q&A
顧客のレビュー
1,585円 (税抜)
1,744円 (税込)
予約受付中