Cisco SFP-10/25G-LR-S-I互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用し、10/25GBASE-LRのスループットでシングルモードファイバ(SMF)上最大10kmのリンク距離を提供できます。25Gイーサネット、10Gイーサネットテレコムとデータセンターの接続オプションを提供し、屋内と屋外両方の接続展開に適しています。このモジュールはSFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432およびSFF-8431規格に完全に準拠しています。
![産業用 Cisco SFP-10/25G-LR-I互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm、10km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はSFP-10/25LR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231201144638igmqvb.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Cisco SFP-10/25G-LR-I互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm、10km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はSFP-10/25LR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20231214115843g6127u.jpg)
![産業用 Cisco SFP-10/25G-LR-I互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm、10km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はSFP-10/25LR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231201144638igmqvb.jpg)
![産業用 Cisco SFP-10/25G-LR-I互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm、10km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はSFP-10/25LR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231201144638vx69wg.jpg)
![産業用 Cisco SFP-10/25G-LR-I互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm、10km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はSFP-10/25LR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062417181178nahy.jpg)
![産業用 Cisco SFP-10/25G-LR-I互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm、10km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はSFP-10/25LR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312011446387qviue.jpg)
![産業用 Cisco SFP-10/25G-LR-I互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm、10km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はSFP-10/25LR-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171807zj2ghd.jpg)
産業用 Cisco SFP-10/25G-LR-I互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm、10km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#156128
#156128
12,521円 (税込)
FS P/N: SFP-10/25LR-31-I
159 販売数
4 レビュー
4 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫33点在庫あり、配達予定日2024年8月8日木曜日
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
産業用 Cisco SFP-10/25G-LR-S-I互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(SMF、1310nm、10km、DOM、データセンター用)
製品規格
型番
SFP-10/25G-LR-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.5dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
5dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
≤ 1.5W
消光比
> 3dB
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8431、SFF-8432、CEI-28G-VSR
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220705/165699502962c3bcd52e7d58.76841027.jpeg.webp)
特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
25G用トップクラスの性能と品質
Macomチップを内蔵したSFP28 25Gモジュールは、25Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個別に設計されたBOXパッケージングを備えています。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 1.5W
低消費電力
BOXパッケージ
優れた気密性
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807095256uwiv2r.png)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (4)Advantage (1)Application (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
1***9
11555
2023年3月27日
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0I***a
United States
2023年3月23日
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***n
Netherlands
2022年2月24日
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品