フュージョンスプライスのMPO光ファイバーコネクタは、マルチモード50/125μm OM3/OM4/OM5ファイバコネクタで、ベアテープでの使用を目的としています。フィールドターミネーションは、いくつかの一般的なスプライスマシンのブランドで行うことができます。コネクタは非ピン式(「メス」)、標準のILで、水色です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
MPO(メス) OM3 研磨済み 光ファイバコネクタ、フュージョンスプライス
#155753
#155753
1,412円 (税抜)
FS P/N: FS-FAOC-MPO-OM3-P1,553円 (税込)
FS P/N: FS-FAOC-MPO-OM3-P
395 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年5月28日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
Q&A
レビュー
MPO(メス) OM3 研磨済み 光ファイバコネクタ、フュージョンスプライス
仕様一覧
研磨方法
研磨済み
ファイバタイプ
OM3/OM4
接続タイプ
MPO(メス)
色
水色
ファイバ数
12
温度範囲
設置 38 ~ 42°C、動作 0 ~ 60°C
最大コネクタ挿入損失
0.75dB
最小コネクタ反射減衰量
20dB
仕様一覧
MPO(メス) OM3 研磨済み 光ファイバコネクタ、フュージョンスプライス
フュージョンスプライスのMPO光ファイバーコネクタは、マルチモード50/125μm OM3/OM4/OM5ファイバコネクタで、ベアテープでの使用を目的としています。フィールドターミネーションは、いくつかの一般的なスプライスマシンのブランドで行うことができます。コネクタは非ピン式(「メス」)、標準のILで、水色です。
仕様一覧
研磨方法
研磨済み
ファイバタイプ
OM3/OM4
接続タイプ
MPO(メス)
色
水色
ファイバ数
12
温度範囲
設置 38 ~ 42°C、動作 0 ~ 60°C
最大コネクタ挿入損失
0.75dB
最小コネクタ反射減衰量
20dB
Q&A
顧客のレビュー
1,412円 (税抜)
1,553円 (税込)
予約受付中