FTTA光パッチケーブルは、ファイバからアンテナへのソリューションを含み、重工業および過酷な環境での高い信頼性を実現するように設計されています。
CorningファイバケーブルとLC UPCシンプレックスコネクタで構成されたこのケーブルは、優れた耐破砕性と装甲管による高度な柔軟性を備えています。さらに、このケーブルは難燃性のLSZHジャケットを備えており、UV安定化されており、産業環境で一般的に見られる化学物質に対して非常に耐性があり、屋内と屋外の両方の産業設備に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FTTA光パッチケーブルは、ファイバからアンテナへのソリューションを含み、重工業および過酷な環境での高い信頼性を実現するように設計されています。
CorningファイバケーブルとLC UPCシンプレックスコネクタで構成されたこのケーブルは、優れた耐破砕性と装甲管による高度な柔軟性を備えています。さらに、このケーブルは難燃性のLSZHジャケットを備えており、UV安定化されており、産業環境で一般的に見られる化学物質に対して非常に耐性があり、屋内と屋外の両方の産業設備に適しています。
LTE/4G/5Gネットワークや基地局のファイバツーアンテナ(FTTA)配線などの過酷な環境に適しており、リモートトラクションのニーズにも対応します。
装甲&強度部材
ケーブルを強固にし、設置時に引っ張りやすくします。
20/10D最小曲げ半径
Corning G.657.A1ファイバを使用することで、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。
200-400Nの引張強度
引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。
FTTA光パッチケーブルは、ファイバからアンテナへのソリューションを含み、重工業および過酷な環境での高い信頼性を実現するように設計されています。
CorningファイバケーブルとLC UPCシンプレックスコネクタで構成されたこのケーブルは、優れた耐破砕性と装甲管による高度な柔軟性を備えています。さらに、このケーブルは難燃性のLSZHジャケットを備えており、UV安定化されており、産業環境で一般的に見られる化学物質に対して非常に耐性があり、屋内と屋外の両方の産業設備に適しています。
LTE/4G/5Gネットワークや基地局のファイバツーアンテナ(FTTA)配線などの過酷な環境に適しており、リモートトラクションのニーズにも対応します。
装甲&強度部材
ケーブルを強固にし、設置時に引っ張りやすくします。
20/10D最小曲げ半径
Corning G.657.A1ファイバを使用することで、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。
200-400Nの引張強度
引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。
1,490円 (税抜)
1,639円 (税込)