Cisco交換 50GBASE-ZR2 QSFP28は、OS2 SMFで最大80kmのリンク長をサポートする高性能モジュールです。デジタル診断機能は、2線式シリアル インターフェイスを介して利用できます。2つの送信機は冷却された1310nm LAN-WDMレーザーで、2つの光25Gbps出力信号を生成し、光出力ポートで多重化されます。2つのレシーバーは、2×25Gbps光入力信号を(光多重分離後)検出するPINフォトダイオードです。
このモジュールは、QSFP28 MSA、SFF-8661、SFF-8679、およびSFF-8636規格に準拠しており、50GBaseイーサネットアプリケーションに適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP28-ZR2-50からQSFP-ZR2-50Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/N のみが変更されました。
![Cisco互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240506172634pjxi68.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cisco互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506172634pjxi68.jpg)
![Cisco互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506172634spyycm.jpg)
![Cisco互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/50G-QSFP28-SFP56/60x60/20220615101210_117_154733.jpg)
![Cisco互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405061726344o9fza.jpg)
![Cisco互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/50G-QSFP28-SFP56/60x60/20220615101216_745_154733.jpg)
Cisco互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)
#154733
#154733
521,276円 (税込)
FS P/N: QSFP-ZR2-50G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月27日金曜日
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
Cisco互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、80km、LCデュプレックス、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP-ZR2-50G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
53.125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
2 ~ 6.5dBm
受信感度
< -28dBm
パワーバジェット
30dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 6W
消光比
> 8dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
KP4 FECをサポート
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8679、SFF-8661 Rev 2.5、SFF-8636 Rev 2.10a
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220622/165588638062b2d22cd84eb8.33919557.jpeg.webp)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品