FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はIPOEX4に関するものです。
この写真はIPOEX4に関するものです。
この写真はIPOEX4に関するものです。
この写真はIPOEX4に関するものです。
この写真はIPOEX4に関するものです。
この写真はIPOEX4に関するものです。
この写真はIPOEX4に関するものです。
この写真はIPOEX4に関するものです。
この写真はIPOEX4に関するものです。
この写真はIPOEX4に関するものです。

4ポート 10/100/1000M ギガビットPoE+エクステンダー(1x 802.3bt PoE++入力 - 4x 802.3af/at出力、Dinレール、産業標準)

#152485
#152485

802.3af/at 65W 50V-56V DC 企業向け LANアクセス

21,468円 (税抜)
FS P/N: IPOEX4
23,615円 (税込)
FS P/N: IPOEX4
14 販売数
3 レビュー
4 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月13日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース

4ポート 10/100/1000Mギガビット PoE+エクステンダー(1 x 802.3bt PoE++入力 - 4 x 802.3af/at出力、Dinレール、産業標準)

IPOEX4は、特にポイントツーマルチポイントPoEアプリケーションのために設計された産業用1ポート802.3bt PoE++から4 ポート802.3af/atギガビットPoEエクステンダーです。IPOEX4は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を取得し、4つのPoE出力ポートに最大75WのPoEパワーバジェットを供給します。ギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3at PoEの範囲を標準の100m(328ft)Cat5/5e/6 UTPケーブルで200mに拡張し、同時に最大4台のパワーデバイス(PD)に電力を供給します。IPOEX4は、ケーブル配線を増やすことなくPoEポートを追加するシンプルなソリューションを提供し、外部電源アダプタを必要とせずに、より柔軟なネットワークアプリケーションを実現します。

仕様一覧
入力RJ45ポート
10/100/1000 Mbps PoE++銅製ポート(RJ-45)
出力RJ45ポート
10/100/1000 Mbps PoE+銅製ポート
(RJ-45)
入力電圧
50V ~ 57V DC
出力電圧
44 ~ 55V DC
PoEパワー
最大95W入力
最大30.8 W出力
ネットワークケーブル
Cat 5e(またはそれ以上)UTP
PoEパワーバジェット
75W(最大)@802.3bt PoE++ タイプ4入力
60W(最大)@802.3bt PoE++ タイプ3入力
75W(最大)@PoH入力
25W(最大)@802.3at PoE+入力
データ伝送距離
最大100m
スイッチファブリック
10Gbps
スイッチスループット
7.44Mpps@64 bytes
動作温度範囲
- 40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
保存温度範囲
- 40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
動作湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし)
保存湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし)
寸法(HxWxD)
12.60"x34.57"x53.15" (32x87.8x135mm)
設置方法
壁またはDINレール取り付け可能
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
仕様一覧

4ポート 10/100/1000Mギガビット PoE+エクステンダー(1 x 802.3bt PoE++入力 - 4 x 802.3af/at出力、Dinレール、産業標準)

IPOEX4は、特にポイントツーマルチポイントPoEアプリケーションのために設計された産業用1ポート802.3bt PoE++から4 ポート802.3af/atギガビットPoEエクステンダーです。IPOEX4は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を取得し、4つのPoE出力ポートに最大75WのPoEパワーバジェットを供給します。ギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3at PoEの範囲を標準の100m(328ft)Cat5/5e/6 UTPケーブルで200mに拡張し、同時に最大4台のパワーデバイス(PD)に電力を供給します。IPOEX4は、ケーブル配線を増やすことなくPoEポートを追加するシンプルなソリューションを提供し、外部電源アダプタを必要とせずに、より柔軟なネットワークアプリケーションを実現します。

仕様一覧
入力RJ45ポート
10/100/1000 Mbps PoE++銅製ポート(RJ-45)
出力RJ45ポート
10/100/1000 Mbps PoE+銅製ポート
(RJ-45)
入力電圧
50V ~ 57V DC
出力電圧
44 ~ 55V DC
PoEパワー
最大95W入力
最大30.8 W出力
ネットワークケーブル
Cat 5e(またはそれ以上)UTP
PoEパワーバジェット
75W(最大)@802.3bt PoE++ タイプ4入力
60W(最大)@802.3bt PoE++ タイプ3入力
75W(最大)@PoH入力
25W(最大)@802.3at PoE+入力
データ伝送距離
最大100m
スイッチファブリック
10Gbps
スイッチスループット
7.44Mpps@64 bytes
動作温度範囲
- 40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
保存温度範囲
- 40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
動作湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし)
保存湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし)
寸法(HxWxD)
12.60"x34.57"x53.15" (32x87.8x135mm)
設置方法
壁またはDINレール取り付け可能
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

21,468円 (税抜)

23,615円 (税込)

予約受付中