この光ファイバ熱収縮チューブは、2本の900μmファイバを3mmジャケット付きファイバに構築して、ファイバを強化および保護するために使用されます。FSは、希望の長さに切断できる2メートルの熱収縮チューブを提供します。チューブをフィッティングの中央に置き、完全に機能してケーブルに適合するまでチューブを均等に加熱します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) 3mm光ファイバ熱収縮チューブ(比率2:1、黒)
#151899
#151899
173円 (税抜)
FS P/N: FS-30-TK190円 (税込)
FS P/N: FS-30-TK
399 販売数
1 レビュー
1 質問内容
100 点仕入れ中、配達予定日2024年6月05日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
2m(7ft) 3mm 光ファイバ熱収縮チューブ、比率2:1、黒
仕様一覧
チューブ長さ
2m(7ft)
チューブ径
3mm
材質
プラスチック
色
黒色
収縮率
2/1
抵抗特性
耐熱性
動作温度
-30 ~ 158°C (-22 ~ 316.4°F)
抗張力
≥ 10.4MPa
破断伸び率
≥ 200%
絶縁耐力
≥ 15kV/mm
体積抵抗
1014Ω
規格
RoHS、WEEE、
ISO14001、ISO9001
ISO14001、ISO9001
特徴
安全な素材が健康を守る
熱収縮チューブの材料構成は、重金属やその他の環境負荷物質を含まず、VW-1、RoHS規格に適合しています。
有害物質なし
環境にやさしい
難燃性
絶縁保護に強化されたファイバの耐久性
寿命の短い電気テープの代わりに熱収縮チューブを使用して、2つの900µmファイバを3mmジャケット付きファイバに構築し、ファイバを強化および保護します。
使用前
使用後
熱収縮率 2
1
 
 
仕様一覧
2m(7ft) 3mm 光ファイバ熱収縮チューブ、比率2:1、黒
この光ファイバ熱収縮チューブは、2本の900μmファイバを3mmジャケット付きファイバに構築して、ファイバを強化および保護するために使用されます。FSは、希望の長さに切断できる2メートルの熱収縮チューブを提供します。チューブをフィッティングの中央に置き、完全に機能してケーブルに適合するまでチューブを均等に加熱します。
仕様一覧
チューブ長さ
2m(7ft)
チューブ径
3mm
材質
プラスチック
色
黒色
収縮率
2/1
抵抗特性
耐熱性
動作温度
-30 ~ 158°C (-22 ~ 316.4°F)
抗張力
≥ 10.4MPa
破断伸び率
≥ 200%
絶縁耐力
≥ 15kV/mm
体積抵抗
1014Ω
規格
RoHS、WEEE、
ISO14001、ISO9001
ISO14001、ISO9001
特徴
安全な素材が健康を守る
熱収縮チューブの材料構成は、重金属やその他の環境負荷物質を含まず、VW-1、RoHS規格に適合しています。
有害物質なし
環境にやさしい
難燃性
絶縁保護に強化されたファイバの耐久性
寿命の短い電気テープの代わりに熱収縮チューブを使用して、2つの900µmファイバを3mmジャケット付きファイバに構築し、ファイバを強化および保護します。
使用前
使用後
熱収縮率 2
1
 
 
Q&A
顧客のレビュー
173円 (税抜)
190円 (税込)
100 点仕入れ中