LC / UPC高速コネクタは、工場で事前に研磨された現場設置可能なコネクタであり、現場での手作業による研磨の必要性がなくなります。検証された机械的な接続技術は、正確な光ファイバ整列を保証することができます。工場で事前に切断された光ファイバ継手と独自の屈折率適合ゲルを組み合わせることで、光ファイバに瞬時の低損失終端を提供することができます。
検証された机械的な接続技術は、正確な光ファイバ整列を保証することができます。工場で事前に切断された光ファイバ継手と独自の屈折率適合ゲルを組み合わせることで、光ファイバに瞬時の低損失終端を提供することができます。このフィールドアセンブリ光コネクタは、直径0.9/2.0/3.0mmのOM2/OM3/OM4/OM5マルチモードファイバに対応しています(2.0/3.0mmファイバを使用する場合は、黒いテールクリップを取り外してください)。