A1194Bホットスワップ対応AC電源モジュールは、SC9405イーサネットスイッチに適用できるように設計されています。また、ホットスワップ対応により、システムのダウンタイムなしに交換が可能で、シームレスで中断のない運用を実現し、イーサネットスイッチの内部電源の故障などの問題を低コストで簡単に解決することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ホットスワップ対応AC電源モジュール(460W、SC9405スイッチ用)
#150495
#150495
53,166円 (税抜)
FS P/N: AD461M12-2M2D58,483円 (税込)
FS P/N: AD461M12-2M2D
40 販売数
1 レビュー
1 質問内容
モデル:
グローバル倉庫17点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
ホットスワップ可能なAC電源モジュール(460W、SC9405スイッチ用)
仕様一覧
入力電圧
90-290VAC
入力電流
最大6A
出力電圧
12VDC
動作温度範囲
-10℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉)
動作湿度範囲
5% ~ 95%
出力電力
460W
特徴
スイッチの電源要件を満たす
ホットスワップ対応冗長電源で24時間運作可能
1+1ホットスワップ対応AC電源モジュールにより、ユーザーはスイッチの電源を切ることなく、安定したスイッチング機能を保障しながら設置することができます。
仕様一覧
ホットスワップ可能なAC電源モジュール(460W、SC9405スイッチ用)
A1194Bホットスワップ対応AC電源モジュールは、SC9405イーサネットスイッチに適用できるように設計されています。また、ホットスワップ対応により、システムのダウンタイムなしに交換が可能で、シームレスで中断のない運用を実現し、イーサネットスイッチの内部電源の故障などの問題を低コストで簡単に解決することができます。
仕様一覧
入力電圧
90-290VAC
入力電流
最大6A
出力電圧
12VDC
動作温度範囲
-10℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉)
動作湿度範囲
5% ~ 95%
出力電力
460W
特徴
スイッチの電源要件を満たす
ホットスワップ対応冗長電源で24時間運作可能
1+1ホットスワップ対応AC電源モジュールにより、ユーザーはスイッチの電源を切ることなく、安定したスイッチング機能を保障しながら設置することができます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
53,166円 (税抜)
58,483円 (税込)
グローバル倉庫17点在庫あり