タップまたはクリックで画像を拡大する
Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U互換 100BASE-BX-U BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM)
#14968
#14968
2,017円 (税抜)
FS P/N: SFP-FE-BX2,219円 (税込)
FS P/N: SFP-FE-BX
61 販売数
31 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫62点在庫あり、配達予定日2024年5月21日火曜日
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
Alcatel-Lucent iSFP-100-BXLC-U互換 100BASE-BX-U SFPモジュール (SMF、1310nm-TX/1550nm-RX、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
iSFP-100-BXLC-U
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
100Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
適用ケーブル
SMF*
DOM機能
あり
送信パワー
-14~-8dBm
受信感度
< -30dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
ご注意ください:* ITU-T G.652 SMFはIEEE 802.3z規格で規定されています。
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
Alcatel-Lucent iSFP-100-BXLC-U互換 100BASE-BX-U SFPモジュール (SMF、1310nm-TX/1550nm-RX、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
iSFP-100-BXLC-U
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
100Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
適用ケーブル
SMF*
DOM機能
あり
送信パワー
-14~-8dBm
受信感度
< -30dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
ご注意ください:* ITU-T G.652 SMFはIEEE 802.3z規格で規定されています。
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
2,017円 (税抜)
2,219円 (税込)
グローバル倉庫62点在庫あり