FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はPLC-106-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-106-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-106-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-106-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-106-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-106-MM-90-SCA-15に関するものです。

1x6 PLC型光スプリッタ(ミニモジュール、900μm、SC/APC)

#145747
#145747

50:50 ≤9.0dB IL ≤0.1dB PDL 配光ボックス ラック

2,161円 (税抜)
FS P/N: PLC-106-MM-90-SCA-15
2,377円 (税込)
FS P/N: PLC-106-MM-90-SCA-15
729 販売数
152 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫104点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
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
プレミアムファイバスプリッターが安定した伝送を保証

コンパクトな構造と曲げに影響されないケーブルにより、ブロックレススプリッターは使用中の歪みが少なくなり、信頼性の高い光伝送が保証されます。

低曲げ損失ファイバG.657A1ケーブルの最小曲げ半径は10mmで、よりタイトなケーブル配線や曲げ配線が可能です。

ナノジルコニアセラミックフェルール

ナノジルコニアセラミックフェルールにより、9dB max.IL、50dB min.RLを実現しました。

SC/APCコネクタ

ファイバにはSC/APCコネクタが搭載されており、プラグアンドプレイで接続する必要がありません。

光信号の均一分布

PLCスプリッターは、各スプリッター出力ポートの伝送電力を同一にすることができるため、ネットワーク設計の簡略化とコスト削減が可能です。

FTTXプロジェクトやデータ通信センターで幅広く利用

光スプリッターは、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)において、1つのPONインターフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで重要な役割を担っています。

仕様一覧
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
プレミアムファイバスプリッターが安定した伝送を保証

コンパクトな構造と曲げに影響されないケーブルにより、ブロックレススプリッターは使用中の歪みが少なくなり、信頼性の高い光伝送が保証されます。

低曲げ損失ファイバG.657A1ケーブルの最小曲げ半径は10mmで、よりタイトなケーブル配線や曲げ配線が可能です。

ナノジルコニアセラミックフェルール

ナノジルコニアセラミックフェルールにより、9dB max.IL、50dB min.RLを実現しました。

SC/APCコネクタ

ファイバにはSC/APCコネクタが搭載されており、プラグアンドプレイで接続する必要がありません。

光信号の均一分布

PLCスプリッターは、各スプリッター出力ポートの伝送電力を同一にすることができるため、ネットワーク設計の簡略化とコスト削減が可能です。

FTTXプロジェクトやデータ通信センターで幅広く利用

光スプリッターは、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)において、1つのPONインターフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで重要な役割を担っています。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

2,161円 (税抜)

2,377円 (税込)

グローバル倉庫104点在庫あり