QSFP56 - 2x100G QSFP56ブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、SFF-8636、InfiniBand HDRに準拠したブレイクアウトアクティブ光ケーブル(AOC)です。片方の端に200G QSFP56ポート、もう片方に100G QSFP56ポート2個への接続を提供し、ラック内および隣接するラック間での迅速かつシンプルな接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m (10ft) 汎用互換 200G QSFP56 - 2x100G QSFP56ブレイクアウトアクティブ光ケーブル(AOC)
#144128
#144128
175,636円 (税抜)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO03193,200円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO03
9 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年06月10日月曜日
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
汎用互換 200G QSFP56 - 2x100G QSFP56 AOCケーブル(3メートル、QSFP56 - QSFP56)
製品規格
型番
Q-2Q56AO03
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - 2x QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
3M(10ft)
適用ケーブル
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 4.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、SFF-8636
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
NIC付き200G
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
製品を見る NIC付き200G
製品を見る 仕様一覧
汎用互換 200G QSFP56 - 2x100G QSFP56 AOCケーブル(3メートル、QSFP56 - QSFP56)
QSFP56 - 2x100G QSFP56ブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、SFF-8636、InfiniBand HDRに準拠したブレイクアウトアクティブ光ケーブル(AOC)です。片方の端に200G QSFP56ポート、もう片方に100G QSFP56ポート2個への接続を提供し、ラック内および隣接するラック間での迅速かつシンプルな接続に適しています。
製品規格
型番
Q-2Q56AO03
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - 2x QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
3M(10ft)
適用ケーブル
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 4.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、SFF-8636
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
NIC付き200G
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
製品を見る NIC付き200G
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
175,636円 (税抜)
193,200円 (税込)
予約受付中