光ファイバアーマードピグテールは、ケーブルの中央ユニットを保護するために外側ジャケットの内側にステンレススチールチューブを備えていますので、大人に足を踏み入れても、齧歯類によって少しでも損傷を受けることはありません。
様々なケーブル長、ジャケット材質、コネクタが用意されています。(ご注意ください: E2000は防塵カバー付きのLSHコネクタです。)
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム シンプレックス LC/SC/FC/ST/LSH シングルモード アーマードピッグテール光ファイバケーブル(3.0mmジャケット、OS2)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
LC/SC/FC/ST/LSHアーマードピグテール
UPC≥ 55、APC≥ 75(LSH)
特徴
CATV、FTTH/FTTX、CCTVの導入、電気通信ネットワーク、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
低挿入損失、高リターンロス、そして、伝送は安定しています。
軽量でフレキシブルで、簡単な取り付けのための動的最小曲げ半径は約30D(mm)です。
ステンレス鋼製のチューブは、物理的な損傷に対して良好な保護を提供します。
LC/SC/FC/ST/LSH、UPC/APCポリッシュと、用途に応じた様々なコネクタを選択できます。
この持ち運びが簡単で十分に保護された光ファイバケーブルパッケージは、デフォルトとしてFSによってラベル付けおよびマークされています。カスタマイズされたラベルまたはパッケージソリューションは、ご要望に応じてご利用いただけます。
LC/SC/FC/ST/LSHアーマードピグテール
光ファイバアーマードピグテールは、ケーブルの中央ユニットを保護するために外側ジャケットの内側にステンレススチールチューブを備えていますので、大人に足を踏み入れても、齧歯類によって少しでも損傷を受けることはありません。
様々なケーブル長、ジャケット材質、コネクタが用意されています。(ご注意ください: E2000は防塵カバー付きのLSHコネクタです。)
UPC≥ 55、APC≥ 75(LSH)
CATV、FTTH/FTTX、CCTVの導入、電気通信ネットワーク、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
低挿入損失、高リターンロス、そして、伝送は安定しています。
軽量でフレキシブルで、簡単な取り付けのための動的最小曲げ半径は約30D(mm)です。
ステンレス鋼製のチューブは、物理的な損傷に対して良好な保護を提供します。
LC/SC/FC/ST/LSH、UPC/APCポリッシュと、用途に応じた様々なコネクタを選択できます。
この持ち運びが簡単で十分に保護された光ファイバケーブルパッケージは、デフォルトとしてFSによってラベル付けおよびマークされています。カスタマイズされたラベルまたはパッケージソリューションは、ご要望に応じてご利用いただけます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
370円 (税抜)
407円 (税込)