NEMA電源コードは、電源接続の問題に対する解決策を提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。
![6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、青色) この写真はP515C13-10Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/800x800/20220525100156_133.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、青色) この写真はP515C13-10Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/60x60/20220525100156_133.jpg)
![6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、青色) この写真はP515C13-10Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/60x60/20220525100156_468.jpg)
![6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、青色) この写真はP515C13-10Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/60x60/20220525100307_450.jpg)
![6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、青色) この写真はP515C13-10Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/60x60/20220525100307_742.jpg)
![6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、青色) この写真はP515C13-10Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/60x60/20220525100307_632.jpg)
6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、青色)
#142048
#142048
1,331円 (税込)
FS P/N: P515C13-10A
466 販売数
3 レビュー
32 Q&A
グローバル倉庫410点在庫あり、配達予定日2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、青色)
仕様一覧
オス
NEMA 5-15P
メス
IEC60320 C13
電圧適合性
125VAC
最大入力アンプ
10A
長さ
6ft (1.8m)
ケーブルジャケットの色
青色
ゲージ
16AWG
ケーブル外径
8.7 ± 0.15mm
ケーブルジャケットタイプ
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC (VW-1)
導体の数
3線、黒 、白 、緑&黄
導体材料
純銅
動作温度範囲
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
保存温度範囲
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
ケーブルジャケット温度
105°C
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240401095728u3y9zd.jpg)
特徴
10A/125V安定伝送
優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。
純銅導体
低抵抗、高速導電性の純銅導体を適用します。
SJTジャケット
VW-1難燃剤グレードに適合し、ケーブルの摩耗を減らして安全に伝送します。
PVC絶縁
外部環境に対する純銅導体の最大限の保護です。
パワーポッド接続の二重保護
電源コードの両端を簡単に固定して接続できます。セキュリティ設計により、より信頼性の高い接続とより長いケーブル寿命が保証されます。
固定コネクタ
金属タブ付きのコネクタは、接続を固定し、プラギングを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を費やすために終了の救済圧力を和らげるのに役立ちます。
データセンターに多機能電源システムを確立する
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を拡張したりするためのものであり、データセンター内の電源パスを示すために異なる色を使用します。
Q&A
質問する
全て (32)Certification (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
Y***a
United States
2023年5月01日
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0A***s
Australia
2023年1月26日
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0C***a
United States
2021年7月28日
Great for Rack mounting gear and rack mount power conditioners. Cheaper than making custom length cables.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品