FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はOM3XXSXXに関するものです。
この写真はOM3XXSXXに関するものです。
この写真はOM3XXSXXに関するものです。
この写真はOM3XXSXXに関するものです。
この写真はOM3XXSXXに関するものです。
この写真はOM3XXSXXに関するものです。
この写真はOM3XXSXXに関するものです。
この写真はOM3XXSXXに関するものです。
この写真はOM3XXSXXに関するものです。
この写真はOM3XXSXXに関するものです。

カスタムOM3 マルチモード LC/SC ショートブーツ 光パッチケーブル

#141842
#141842

BIF 10Gネットワーク

816円 (税込)
FS P/N: OM3XXSXX
2.6K 販売数
14 レビュー
4 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
ファイバ芯数:
デュプレックス
コネクタA:
LC UPC標準ブーツ付き
コネクタB:
LC UPC 12mmショートブーツ付き
ケーブルジャケット:
PVC
ケーブル外径:
2.0mm
予約受付中、出荷予定日 2024年05月31日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

高品質で費用対効果の高い50/125μm OM3マルチモードLCショートブーツ光ファイバーケーブル

ショートブーツ構造は、特にスペース要件の厳しい高密度アプリケーション向けで、MDAやEDAの高密度要件に完全に適合しています。 また、ラックと閉じたキャビネットの扉との間に30mmのスペースを確保し、空気の循環を促進します。

低曲げ損失ファイバと組み合わせることで、曲げやねじり時の減衰を抑えることができ、光ファイバケーブルの敷設やメンテナンスが効率的に行えるようになります。そのため、セントラルオフィス、PON(Passive Optical Network)、FTTx、データセンターなど、ファイバーパッチケーブルが必要なあらゆる場所で使用することができます。

仕様一覧
コネクタの種類
LC/SC
研磨方法
UPC
LC ブーツの種類
標準ブーツ、12/18mmショートブーツ
SC ブーツの種類
標準ブーツ、25mmショートブーツ
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ファイバグレード
低曲げ損失
ケーブルジャケット
PVC/LSZH
ファイバ芯数
デュプレックス/シンプレックス
ケーブル径
2.0/3.0mm
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

タイトなケーブル配線スペース用の短いブーツケーブル
ショートブーツのケーブルは、MDAとEDAの高密度要件を満たすことができます。
LCコネクタ
主にSFP/SFP+/XFPトランシーバーおよびLCアダプタに使用されます。
SCコネクタ
主にGBIC/X2/XENPAKトランシーバーおよびSCアダプタに使用されます。
異なる配線ニーズを満たすための2つの直径
2.0mmと3.0mmのケーブル径で、主に屋内設置とケーブル配線に使用されます。
直径3.0mm
3.0mmケーブルは、より強い長期の引っ張り張力と瞬間の引っ張り張力を持っています。
直径2.0mm
2.0mmケーブルは、配線コンジットの圧力を減らし、より多くのスペースを節約します。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される2つのジャケット材質
PVCとLSZHジャケットの違いを知ることは重要です。
PVC(OFNR)ケーブルは、立ち上がり用途やフロア間の配線に最適です。
LSZHケーブルは、水平構造配線エリアに適しています。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
仕様一覧

高品質で費用対効果の高い50/125μm OM3マルチモードLCショートブーツ光ファイバーケーブル

ショートブーツ構造は、特にスペース要件の厳しい高密度アプリケーション向けで、MDAやEDAの高密度要件に完全に適合しています。 また、ラックと閉じたキャビネットの扉との間に30mmのスペースを確保し、空気の循環を促進します。

低曲げ損失ファイバと組み合わせることで、曲げやねじり時の減衰を抑えることができ、光ファイバケーブルの敷設やメンテナンスが効率的に行えるようになります。そのため、セントラルオフィス、PON(Passive Optical Network)、FTTx、データセンターなど、ファイバーパッチケーブルが必要なあらゆる場所で使用することができます。

仕様一覧
コネクタの種類
LC/SC
研磨方法
UPC
LC ブーツの種類
標準ブーツ、12/18mmショートブーツ
SC ブーツの種類
標準ブーツ、25mmショートブーツ
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ファイバグレード
低曲げ損失
ケーブルジャケット
PVC/LSZH
ファイバ芯数
デュプレックス/シンプレックス
ケーブル径
2.0/3.0mm
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
タイトなケーブル配線スペース用の短いブーツケーブル
ショートブーツのケーブルは、MDAとEDAの高密度要件を満たすことができます。
LCコネクタ
主にSFP/SFP+/XFPトランシーバーおよびLCアダプタに使用されます。
SCコネクタ
主にGBIC/X2/XENPAKトランシーバーおよびSCアダプタに使用されます。
異なる配線ニーズを満たすための2つの直径
2.0mmと3.0mmのケーブル径で、主に屋内設置とケーブル配線に使用されます。
直径3.0mm
3.0mmケーブルは、より強い長期の引っ張り張力と瞬間の引っ張り張力を持っています。
直径2.0mm
2.0mmケーブルは、配線コンジットの圧力を減らし、より多くのスペースを節約します。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される2つのジャケット材質
PVCとLSZHジャケットの違いを知ることは重要です。
PVC(OFNR)ケーブルは、立ち上がり用途やフロア間の配線に最適です。
LSZHケーブルは、水平構造配線エリアに適しています。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。

Q&A

顧客のレビュー

742円 (税抜)

816円 (税込)

予約受付中