この製品は、架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ、ホットメルトチューブおよびステンレス鋼針で構成されています。それは特に光ファイバー閉鎖の保護のために設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1.5x45mm 光ファイバスプライス保護スリーブ(シングルファイバ、100pcs/pkg)
#13661
#13661
562円 (税抜)
FS P/N: FS-1545618円 (税込)
FS P/N: FS-1545
5K 販売数
78 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫47点在庫あり、配達予定日2024年5月16日木曜日
50 点仕入れ中、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
光ファイバスプライス保護スリーブ(シングルファイバ、1.5x45mm、100本/袋)
製品規格
チューブ長
45mm
チューブ外径
4.3mm
チューブ内径
2.2mm
スチール針の直径
1.5mm
リカバー後の直径
3mm
動作温度範囲
-55 ~ 100°C (-67 ~ 212°F)
引張荷重
18MPa
誘電率
2.5
破断伸度
700%
経年変化
±5%
密度
0.94g/m³
離心率
105
絶縁耐力
25kV/mm
体積抵抗率
1015Ω
最小収縮温度
120°C (248°F)
最小完全回復温度
100°C (212°F)
特徴
仕様一覧
光ファイバスプライス保護スリーブ(シングルファイバ、1.5x45mm、100本/袋)
この製品は、架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ、ホットメルトチューブおよびステンレス鋼針で構成されています。それは特に光ファイバー閉鎖の保護のために設計されています。
製品規格
チューブ長
45mm
チューブ外径
4.3mm
チューブ内径
2.2mm
スチール針の直径
1.5mm
リカバー後の直径
3mm
動作温度範囲
-55 ~ 100°C (-67 ~ 212°F)
引張荷重
18MPa
誘電率
2.5
破断伸度
700%
経年変化
±5%
密度
0.94g/m³
離心率
105
絶縁耐力
25kV/mm
体積抵抗率
1015Ω
最小収縮温度
120°C (248°F)
最小完全回復温度
100°C (212°F)
特徴
Q&A
顧客のレビュー
562円 (税抜)
618円 (税込)
グローバル倉庫47点在庫あり