このJuniper Networks JNP-100G-2X50G-3M互換 100G QSFP28 ~ 2x 50G QSFP28 ダイレクトアタッチケーブルは、100GbEから2x 50GbEイーサネットへのコスト効率に優れた接続を可能にし、データセンターにおける帯域幅需要の増大に対応します。このケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、QSFP28 MSAなどの業界標準に準拠しており、互換性と信頼性を保証します。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。