FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS1900-16Tに関するものです。
01:09
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。
この写真はS1900-16Tに関するものです。

S1900-16T 16ポート ギガビット イーサネットL2アンマネージドスイッチ(金属、ファンレス、デスクトップ/ウォールマウント)

#132530
#132530

Marvell 88E1685 自動MDI/MDIX デスクトップ/壁掛け

8,718円 (税込)
FS P/N: S1900-16T
911 販売数
15 レビュー
21 Q&A
グローバル倉庫436点在庫あり、配達予定日2024年8月6日火曜日
1 点仕入れ中、配達予定日2026年8月6日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
2年間保証
30日間返品
30日間交換

S1900-16T、16ポートギガビット イーサネットL2アンマネージドスイッチ(金属、ファンレス、デスクトップ/ウォールマウント)

S1900-16TギガビットイーサネットL2アンマネージドスイッチは、シームレスなネットワーク接続を提供し、全ポートがAuto MDI/MDIX機能をサポートします。16x 10/100/1000Mbps オートネゴシエーション RJ45 ポートにより、このスイッチは古いネットワークを低コストで使いやすい高性能 1000Mbps ネットワークにアップグレードできます。

6KVの専門的な統合された雷保護回路では、スイッチが安定して実行することを保証し、それは拡張のための理想的な選択肢であるか、または高速かつ安定したギガビット有線ネットワークにアップグレードします。

製品規格
ポート
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
MACアドレス
8,000
スイッチング容量
32 Gbps
転送方法
ストアアンドフォワード
転送レート
23.6 Mpps
標準とプロトコル
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
パケットバッファ
0.25MB
重量
2.20 lbs (1.0kg)
ジャンボフレーム
9,000
入力範囲
100-240VAC、50-60Hz、0.4A (外部電源アダプタ)
雷保護
6KVポート
出力電圧
12V、1A (外部電源アダプタ)
取付方法
デスクトップまたは壁掛け
動作温度範囲
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
製品材質
金属
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
寸法(HxWxD)
1.06''x9.25''x4.06'' (27x235x103mm)
最大消費電力
12W
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
プラグアンドプレイ、設定不要

プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを差し込むだけで有線ネットワークが利用できるため、手間のかかる作業は必要ありません。

オールギガビットポートで、高速ネットワークを実現

このスイッチは、16x 10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを提供します。全ポートにワイヤースピードフォワーディング機能を搭載し、転送時間が短縮され、簡単にネットワークを拡張することができます。

ファンレス、静音設計

静かなオフィス環境を壊すことなくネットワークを拡張します。

RJ45ポート
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
管理タイプ
アンマネージド
アンマネージド
アンマネージド
アンマネージド
電源
外部
外部
外部
内部
ファン
ファンレス
ファンレス
ファンレス
ファンレス
取り付けオプション
デスクトップまたはウォールマウント
デスクトップまたはウォールマウント
デスクトップまたはウォールマウント
デスクトップまたはラックマウント
IEEE 802.3az(EEE)
yesyes
Q&A
質問する
全て (21)Application (9)Compatibility (2)Fanless (2)PoE (1)PoE+ Ports (1)Power Supply (1)VLAN (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
14
1
0
0
0

L***e

Canada

2023年9月10日
5.0
I bought it for my home office. I've been working from home for almost a year and this switch really helped a lot. And it's not that difficult to install for a beginner. I did it on my own, without any help. Proud of myself.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

P***y

United States

2023年9月04日
5.0
Sixteen ports is plenty for my past, present, and future networking. Thanks, FS!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

J***t

United States

2023年9月04日
5.0
I heard good thing about FS before from my business partner. Super fast network switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品