Cat6スリムパッチケーブルは、高密度のデータセンターアプリケーションに最適なソリューションです。小型パッチリードは混雑を緩和し、ラック内の空気の流れを改善できます。スナッグレスブートは、インストール中の不要なケーブルのスナッグを防ぎ、余分なストレインリリーフを提供します。高速イーサネットおよびギガビットコンピュータネットワークの場合、カテゴリ6の銅線ケーブルは、37〜55メートルのケーブルで最大10Gbps、低速(10/100 1000BASE-T標準)ネットワークで100メートルの速度をサポートします。
![16ft(4.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、青色 この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/800x800/20220530180345_172.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![16ft(4.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、青色 この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220530180345_172.jpg)
![16ft(4.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、青色 この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220530180345_313.jpg)
![16ft(4.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、青色 この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220530180345_581.jpg)
![16ft(4.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、青色 この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115249.D.jpg)
![16ft(4.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、青色 この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756pb8gvm.jpg)
16ft(4.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、青色
Hot #57409
Hot #57409
935円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
67K 販売数
14 レビュー
17 Q&A
長さ:
日本倉庫10点在庫あり、配達予定日2024年8月1日木曜日
グローバル倉庫832点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
3950 点仕入れ中、配達予定日2024年9月24日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6 ツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP)スリムLANパッチケーブル、28AWG、1/10G Base-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6スリムツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
16ft(4.9m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格
28 (7/0.127mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャックの互換性
RJ45
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028103336yp797o.jpg)
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
キャビネットスペースを節約し、データセンターのエアフローを促進
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211121/16374811756199fad7a60433.93690293.jpeg.webp)
フルーク・ネットワークス-ケーブル試験
LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (17)Pure Copper (2)Advantage (1)Application (1)Bandwidth (1)Camera Security System (1)Customization (1)Data Rate (1)Fluke Test Report (1)Function (1)Length Mark (1)Product Comparison (1)Router Modem Hisense TV (1)Specification (1)T568B (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
12
2
0
0
0
T***r
Canada
2023年10月17日
I used this Cat 6 cable to wire a telephone to an router. The cable ends are well-formed and they easily withstand the tugging and pulling through the walls. I was happy with my purchase and the outcome.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0L***g
United States
2023年7月05日
Our engineers love this cables and we are going to change that FS becomes our primary brand in term of network cables and fiber products. Highly recommend.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***n
United States
2023年3月17日
My new favorite ethernet cable. Came well made and packaged, and with the added bonus of velcro wraps. Easy open packing. The tabs are well made and don't get in the way, and these do not have those silly rubber covers that drive you nut trying to take them off so win, win. Thin cable, thinner than normal coax. I thought there might be an issue with interference but they are shieled and speeds have been excellent through randomized IPERF3 testing. Strongly recommended. If I am able, I always get my cable here for datacenter work or at home in my lab.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品