このツメ折れ防止ブーツカバーは、作成したネットワークケーブルコネクタを保護するための必需品です。ケーブルが曲がっている場合、ブーツは曲がる振幅を効果的に制御し、ネットワークケーブルの寿命を延ばすことができます。ブーツは防水仕様で、ホコリの侵入を防ぎ、使用に支障をきたしません。その長さは約27mmです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat5e/Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(5.5mm OD、Cat5e UTP 24AWG、Cat5e & Cat6 F/UTP 26AWG LANネットワークケーブル用、黒色、50/パック)
#132162
#132162
562円 (税抜)
FS P/N: BC45-5.5618円 (税込)
FS P/N: BC45-5.5
298 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
100 点仕入れ中、配達予定日2024年5月22日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
Q&A
レビュー
Cat5e/Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(5.5mm OD、Cat5e UTP 24AWG、Cat5e & Cat6 F/UTP 26AWG LANネットワークケーブル用、黒色、50個/パック)
仕様一覧
コネクタタイプ
RJ-45
ケーブルタイプ
Cat5e UTP 24AWG、Cat5e/Cat6 F/UTP 26AWG
ケーブル外径(mm)
5.5
互換性のあるデバイス
ラップトップ、PC、サーバー、ルーター
パッケージ
50個/パック
色
青色、黒色
ハウジング材質
プラスチック
認証
RoHS対応
長さ
27mm
重量
90.4-100.4g
仕様一覧
Cat5e/Cat6 RJ45 ツメ折れ防止ブーツカバー(5.5mm OD、Cat5e UTP 24AWG、Cat5e & Cat6 F/UTP 26AWG LANネットワークケーブル用、黒色、50個/パック)
このツメ折れ防止ブーツカバーは、作成したネットワークケーブルコネクタを保護するための必需品です。ケーブルが曲がっている場合、ブーツは曲がる振幅を効果的に制御し、ネットワークケーブルの寿命を延ばすことができます。ブーツは防水仕様で、ホコリの侵入を防ぎ、使用に支障をきたしません。その長さは約27mmです。
仕様一覧
コネクタタイプ
RJ-45
ケーブルタイプ
Cat5e UTP 24AWG、Cat5e/Cat6 F/UTP 26AWG
ケーブル外径(mm)
5.5
互換性のあるデバイス
ラップトップ、PC、サーバー、ルーター
パッケージ
50個/パック
色
青色、黒色
ハウジング材質
プラスチック
認証
RoHS対応
長さ
27mm
重量
90.4-100.4g
Q&A
顧客のレビュー
562円 (税抜)
618円 (税込)
グローバル倉庫2点在庫あり