短いブーツのBIGケーブルは、ラックと密閉されたキャビネットドアの間に30mmの余分なスペースを確保します。また、MDAおよびEDAの高密度要件を満たすこともできます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム長さ LC/UPC-LC/UPC ショートブーツ シンプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)
#130962
#130962
461円 (税抜)
FS P/N: SMLCSSX507円 (税込)
FS P/N: SMLCSSX
2.1K 販売数
22 レビュー
7 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
ファイバ等級:
G.657.A1
ファイバ芯数:
シンプレックス
コネクタA:
LC UPC 12mmショートブーツ付き
コネクタB:
LC UPC 12mmショートブーツ付き
ケーブルジャケット:
PVC
ケーブル外径:
2.0mm
予約受付中、配達予定日2024年5月24日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
特徴
アップグレードされた構造は、より良い製品体験を意味する
短いブーツと熱収縮チューブのない設計により、ケーブルは性能を犠牲にすることなく狭いスペースを簡単に通過できます。
12mmショートブーツ構造
コネクタ全体が30%短くなり、限られたスペースでより多くのケーブル配線が可能になります。
熱収縮チューブの設計なし
伝送性能を損なうことなくケーブルの柔軟性を向上させます。
タイトなスペースで30mmのスペースを節約
10/5D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。
ジルコニアセラミックフェルール
高精度フェルールは、挿入寿命の最大500倍に達する可能性があります。
引張強度60-100N
耐引力ケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。
仕様一覧
特徴
アップグレードされた構造は、より良い製品体験を意味する
短いブーツと熱収縮チューブのない設計により、ケーブルは性能を犠牲にすることなく狭いスペースを簡単に通過できます。
12mmショートブーツ構造
コネクタ全体が30%短くなり、限られたスペースでより多くのケーブル配線が可能になります。
熱収縮チューブの設計なし
伝送性能を損なうことなくケーブルの柔軟性を向上させます。
タイトなスペースで30mmのスペースを節約
短いブーツのBIGケーブルは、ラックと密閉されたキャビネットドアの間に30mmの余分なスペースを確保します。また、MDAおよびEDAの高密度要件を満たすこともできます。
10/5D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。
ジルコニアセラミックフェルール
高精度フェルールは、挿入寿命の最大500倍に達する可能性があります。
引張強度60-100N
耐引力ケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
461円 (税抜)
507円 (税込)
予約受付中