FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。

2m(7ft) LC/UPC-LC/UPC ショートブーツ デュプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

#130955
#130955

≤ 0.3dB IL Tight Space & High-density Applications

950円 (税込)
FS P/N: SMLCSDX
9.9K 販売数
27 レビュー
9 Q&A
長さ:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年06月14日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い シングルモード LCショートブーツ光ファイバケーブル

短いブート構造は、特にスペース要件が厳しい高密度アプリケーション向けです。低曲げ損失ファイバを使用すると、曲げやねじれによる減衰が減少し、光ファイバケーブルの敷設とメンテナンスがより効率的になります。したがって、セントラルオフィス、パッシブ光ネットワーク(PON)、FTTx、データセンター、およびファイバパッチケーブルが必要なあらゆる場所で使用できます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

仕様一覧
コネクタの種類
LC UPC - LC UPC
ブートタイプ
12mmショートブーツ
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
ファイバモード
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
ファイバグレード
G.657.A1 (G.652.Dに準拠)
ケーブルジャケット
PVC
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
引張強度
(長期/短期)
90N/150N
極性
A (Tx) - B (Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
保存温度範囲
-40 ~ 80℃

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
アップグレードされた構造で、より良い製品体験を実現
ショートブーツと熱収縮チューブなしのデザインは、性能を犠牲にすることなく、ケーブルを簡単に狭いスペースを通過させることができます。
12mmショートブーツ構造
コネクタ全体の長さを30%短縮し、限られたスペースでより多くの配線を可能にします。
熱収縮チューブなし設計
伝送性能を損なわず、ケーブルの柔軟性を向上させます。
狭い場所で30mm省スペースを実現

ショートブーツ付きのBIFケーブルは、ラックと密閉されたキャビネットのドアとの間に30mmの余分なスペースを確保できます。また、MDAやEDAの高密度要求に応えることができます。

10D/5D 最小曲げ半径

G.657.A1 BIFファイバは、ケーブルの曲げをよりタイトにし、スラックの保管やルーティングを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入寿命に達することができます。

90 ~ 150N引張強度

耐引張力ケーブルにより、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現しました。

Q&A
質問する
全て (9)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
26
1
0
0
0

M***l

United States

2023年5月24日
5.0
FS makes high grade cables. I use these in both my personal projects as well as professional environment and have never been let down in 3 years of running them.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

L***a

United States

2023年4月20日
5.0
Perfect fiber patch cord exactly the great quality FS always deliver…. Shipping fast in perfect packing..
Will continue to buy from FS.
This Short boot version is a perfect solution for tight spaces.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

a***c

United States

2022年1月05日
5.0
In the photo of the patch cord that I sent FS, it seemed that the boot of the connector is greater than 90 degrees. But the flex boot connector that FS quoted me was 90 degrees. So lucky that these connector boots can be bent to any degree.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品