標準のCat5eケーブルからのアップグレードしたCat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションための「4ツイストペア」ネットワークケーブルであり、30〜40mの伝送距離で10Gレートの速度を提供することもできます。このケーブルは、すべての高度なネットワークインストールに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat6 シールド付き(F/UTP) LANバルクケーブル(UL Listed認証取得、23AWGソリッド純裸銅線、550MHz、PVC CMR、灰色)
#123978
#123978
41,640円 (税抜)
FS P/N: C6FTPPVC45,804円 (税込)
FS P/N: C6FTPPVC
40 販売数
5 レビュー
9 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月02日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
26,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
1000ft(305m)Cat6 23AWG ソリッド無酸素銅線 550MHz シールド付き(F/UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得 PVC CMR 灰色)
仕様一覧
ケーブル種類
Cat6
シールドタイプ
F/UTP
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブル長さ
1000ft(305m)
基準帯域幅
550MHz
データレートサポート
10/100/1000Base-T
ワイヤゲージ
23AWG
ケーブルカラー
灰色
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
絶縁体直径
1.12 ± 0.05
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
7.4 ± 0.4
最大設置張力(N)
110
最大曲げ半径(mm)
31.2
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
保証期間
1年間
品質テストプログラム
Flukeテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
銅ベースの配線
Cat6相互接続
銅ベースの配線
製品を見る Cat6相互接続
製品を見る 特徴
建物を配線する
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
床、壁内、非プレナム空間に使用するCMR定格(ライザー)
最大550MHzで、10/100/1000-Tと10G-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
ビデオ
See more
仕様一覧
1000ft(305m)Cat6 23AWG ソリッド無酸素銅線 550MHz シールド付き(F/UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得 PVC CMR 灰色)
標準のCat5eケーブルからのアップグレードしたCat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションための「4ツイストペア」ネットワークケーブルであり、30〜40mの伝送距離で10Gレートの速度を提供することもできます。このケーブルは、すべての高度なネットワークインストールに最適です。
仕様一覧
ケーブル種類
Cat6
シールドタイプ
F/UTP
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブル長さ
1000ft(305m)
基準帯域幅
550MHz
データレートサポート
10/100/1000Base-T
ワイヤゲージ
23AWG
ケーブルカラー
灰色
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
絶縁体直径
1.12 ± 0.05
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
7.4 ± 0.4
最大設置張力(N)
110
最大曲げ半径(mm)
31.2
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
保証期間
1年間
品質テストプログラム
Flukeテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
銅ベースの配線
Cat6相互接続
銅ベースの配線
製品を見る Cat6相互接続
製品を見る 特徴
建物を配線する
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
床、壁内、非プレナム空間に使用するCMR定格(ライザー)
最大550MHzで、10/100/1000-Tと10G-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
41,640円 (税抜)
45,804円 (税込)
予約受付中