OFNP、PVC、LSZHジャケットの違いを理解することは重要です。これは、それぞれ異なるタイプが異なる場所で使用されるためです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム シンプレックス OM1 マルチモード LC/SC/FC/ST/LSH/MU光パッチケーブル
#12390
#12390
375円 (税抜)
FS P/N: OM1XXSX413円 (税込)
FS P/N: OM1XXSX
10.1K 販売数
111 レビュー
17 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
コネクタA:
LC UPC
コネクタB:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
ケーブル外径:
2.0mm
予約受付中、配達予定日2024年5月23日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
仕様一覧
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC/LSH/MU
研磨方法
UPC/APC
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
850nmで280m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
ファイバグレード
G.651
最小曲げ半径
15mm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ケーブル径
2.0/0.9/3.0mm
特徴
6つのコネクタがカスタムメイドのインストールをサポート
主にSFP/SFP+/XFPトランシーバーとLCアダプタのマッチングに使用されます。
主にGBIC/X2/XENPAKトランシーバーとSCアダプタのマッチングに使用されます。
主に通信ネットワーク、ファイバCATV、FTTHなどに使用されます。
主にデータコム、FTTH、キャンパス、企業ネットワークなどに使用されます。
主にデータコム、測定機器、レーザーなどに使用されます。
主にデータセンター、エンタープライズネットワーク、SCコネクタの2倍のファイバケーブル配線密度に使用されます。
異なる配線ニーズを満たすための2つの直径
ケーブル径2.0mmと3.0mmの引張強度はそれぞれ60~100Nと80~150Nで、主に屋内設置とケーブル接続に使用されます。
直径3.0mm
3.0mmケーブルは、より強い長期の引っ張り張力と瞬間の引っ張り張力を持っています。
直径2.0mm
2.0mmケーブルは配線コンジットの圧力を減らし、より多くのスペースを節約します。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される3つのジャケット材質
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
ビデオ
仕様一覧
仕様一覧
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC/LSH/MU
研磨方法
UPC/APC
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
850nmで280m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
ファイバグレード
G.651
最小曲げ半径
15mm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ケーブル径
2.0/0.9/3.0mm
特徴
6つのコネクタがカスタムメイドのインストールをサポート
主にSFP/SFP+/XFPトランシーバーとLCアダプタのマッチングに使用されます。
主にGBIC/X2/XENPAKトランシーバーとSCアダプタのマッチングに使用されます。
主に通信ネットワーク、ファイバCATV、FTTHなどに使用されます。
主にデータコム、FTTH、キャンパス、企業ネットワークなどに使用されます。
主にデータコム、測定機器、レーザーなどに使用されます。
主にデータセンター、エンタープライズネットワーク、SCコネクタの2倍のファイバケーブル配線密度に使用されます。
異なる配線ニーズを満たすための2つの直径
ケーブル径2.0mmと3.0mmの引張強度はそれぞれ60~100Nと80~150Nで、主に屋内設置とケーブル接続に使用されます。
直径3.0mm
3.0mmケーブルは、より強い長期の引っ張り張力と瞬間の引っ張り張力を持っています。
直径2.0mm
2.0mmケーブルは配線コンジットの圧力を減らし、より多くのスペースを節約します。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される3つのジャケット材質
OFNP、PVC、LSZHジャケットの違いを理解することは重要です。これは、それぞれ異なるタイプが異なる場所で使用されるためです。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
375円 (税抜)
413円 (税込)
予約受付中