平面光波回路(PLC)スプリッターは、光パワーマネジメントデバイスの一種で、シリカ光導波路技術を用いて製造され、セントラルオフィス(CO)からの光信号を複数のプリミティブロケーションに分配します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1x8 PLC光スプリッタ(標準LGXカセット、SC/APC、シングルモード)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1×8ファイバスプリッター標準的なLGXメタルボックス付き、SC/APC
保存 -40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
接続ソリューション
特徴
コンパクトな構造と曲げに影響されないケーブルにより、ブロックレススプリッターは使用中の歪みが少なくなり、信頼性の高い光伝送が保証されます。
低曲げ損失ファイバG.657A1ケーブルの最小曲げ半径は10mmで、よりタイトなケーブル配線や曲げ配線が可能です。
ナノジルコニアセラミックフェルール
ナノジルコニアセラミックフェルールにより、10.5dB max.IL、55dB min.RLを実現しました。
ツールレスインストール
迅速な展開 - 工場出荷時にモジュール化されているため、スペース、設置時間、コストを大幅に削減できます。
PLCスプリッターは、各スプリッター出力ポートの伝送電力を同一にすることができるため、ネットワーク設計の簡略化とコスト削減が可能です。
光スプリッターは、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)において、1つのPONインターフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで重要な役割を担っています。
1×8ファイバスプリッター標準的なLGXメタルボックス付き、SC/APC
平面光波回路(PLC)スプリッターは、光パワーマネジメントデバイスの一種で、シリカ光導波路技術を用いて製造され、セントラルオフィス(CO)からの光信号を複数のプリミティブロケーションに分配します。
保存 -40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
コンパクトな構造と曲げに影響されないケーブルにより、ブロックレススプリッターは使用中の歪みが少なくなり、信頼性の高い光伝送が保証されます。
低曲げ損失ファイバG.657A1ケーブルの最小曲げ半径は10mmで、よりタイトなケーブル配線や曲げ配線が可能です。
ナノジルコニアセラミックフェルール
ナノジルコニアセラミックフェルールにより、10.5dB max.IL、55dB min.RLを実現しました。
ツールレスインストール
迅速な展開 - 工場出荷時にモジュール化されているため、スペース、設置時間、コストを大幅に削減できます。
PLCスプリッターは、各スプリッター出力ポートの伝送電力を同一にすることができるため、ネットワーク設計の簡略化とコスト削減が可能です。
光スプリッターは、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)において、1つのPONインターフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで重要な役割を担っています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
6,484円 (税抜)
7,132円 (税込)