OFNP、PVC、LSZHジャケットの違いを理解することは重要です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム シンプレックス OM3 マルチモード LC/SC/FC/ST/LSH/MU光パッチケーブル
#12129
#12129
375円 (税抜)
FS P/N: OM3XXSX413円 (税込)
FS P/N: OM3XXSX
21.3K 販売数
47 レビュー
18 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
コネクタA:
LC UPC
コネクタB:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
ケーブル外径:
2.0mm
予約受付中、出荷予定日 2024年05月28日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
仕様一覧
コネクタの種類
LC/SC/ST/FC/LSH/MU
研磨方法
UPC/APC
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G イーサネット距離
850nmで300m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
ファイバグレード
低曲げ損失
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ケーブル径
2.0/0.9/3.0mm
特徴
6つのコネクタでカスタムメイドのインストールをサポート
SFP/SFP+/XFP光モジュールおよびLCアダプタに対応します。
GBIC/X2/XENPAK光モジュールおよびSCアダプタに対応します。
通信ネットワーク、ファイバCATV、FTTH用
データ通信、FTTH、キャンパス、企業ネットワーク用
データ通信、計測機器、レーザー用
データセンター、企業ネットワーク用
異なる配線ニーズを満たすための2つの直径
2.0mmと3.0mmのケーブル径で、主に屋内設置およびケーブル配線に使用されます。
直径3.0mm
3.0mmケーブルは、より強い長期の引っ張り張力と瞬間の引っ張り張力を持っています。
直径2.0mm
2.0mmケーブルは配線コンジットの圧力を減らし、より多くのスペースを節約します。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される3つのジャケット材質
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
ビデオ
仕様一覧
仕様一覧
コネクタの種類
LC/SC/ST/FC/LSH/MU
研磨方法
UPC/APC
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G イーサネット距離
850nmで300m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
ファイバグレード
低曲げ損失
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ケーブル径
2.0/0.9/3.0mm
特徴
6つのコネクタでカスタムメイドのインストールをサポート
SFP/SFP+/XFP光モジュールおよびLCアダプタに対応します。
GBIC/X2/XENPAK光モジュールおよびSCアダプタに対応します。
通信ネットワーク、ファイバCATV、FTTH用
データ通信、FTTH、キャンパス、企業ネットワーク用
データ通信、計測機器、レーザー用
データセンター、企業ネットワーク用
異なる配線ニーズを満たすための2つの直径
2.0mmと3.0mmのケーブル径で、主に屋内設置およびケーブル配線に使用されます。
直径3.0mm
3.0mmケーブルは、より強い長期の引っ張り張力と瞬間の引っ張り張力を持っています。
直径2.0mm
2.0mmケーブルは配線コンジットの圧力を減らし、より多くのスペースを節約します。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される3つのジャケット材質
OFNP、PVC、LSZHジャケットの違いを理解することは重要です。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
375円 (税抜)
413円 (税込)
予約受付中