FSキーストーンスナップインモジュールは、データセンター、電気通信、ホームネットワーキング、オフィス、オーディオ/ビデオなどのあらゆる分野のソリューションを提供します。互換性のあるパッチパネルまたはウォールプレートでフィードスルーパッチを提供し、2本のシールドなしCat5eケーブルと接続してより長い一本のケーブルを作成します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6a キーストーン RJ45 カプラー、シールド付き、メス - メス インサート インラインカプラー
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Cat6a RJ45(8P8C) カプラーキーストーン インサートモジュール
特徴
50ミクロンゴールドメッキ
最大の耐食性を提供し、改善された伝導は信頼性の高い接続を実現します。
保護シールドハウジング
ニッケルメッキ真鍮素材を採用して、干渉を低減し、安定した伝送を保証します。
バックルデザイン
標準のウォールプレートとパネルに簡単にスナップインで取り付けて、安全な接続を確保します。
Cat6aキーストーンカプラーは、ツールやパンチダウンを必要とせずに、ウォールプレート、パッチパネル、ネットワークケーブルにスナップするだけで、2つのパッチケーブルの長さを簡単かつ容易に延長できます。
Cat6aキーストーンカプラーは、高速のデータレートと簡単なインストールにより、データセンター、構内配線、メディアセンターやオフィスの会議室などの電気通信に最適です。
Cat6a RJ45(8P8C) カプラーキーストーン インサートモジュール
FSキーストーンスナップインモジュールは、データセンター、電気通信、ホームネットワーキング、オフィス、オーディオ/ビデオなどのあらゆる分野のソリューションを提供します。互換性のあるパッチパネルまたはウォールプレートでフィードスルーパッチを提供し、2本のシールドなしCat5eケーブルと接続してより長い一本のケーブルを作成します。
50ミクロンゴールドメッキ
最大の耐食性を提供し、改善された伝導は信頼性の高い接続を実現します。
保護シールドハウジング
ニッケルメッキ真鍮素材を採用して、干渉を低減し、安定した伝送を保証します。
バックルデザイン
標準のウォールプレートとパネルに簡単にスナップインで取り付けて、安全な接続を確保します。
Cat6aキーストーンカプラーは、ツールやパンチダウンを必要とせずに、ウォールプレート、パッチパネル、ネットワークケーブルにスナップするだけで、2つのパッチケーブルの長さを簡単かつ容易に延長できます。
Cat6aキーストーンカプラーは、高速のデータレートと簡単なインストールにより、データセンター、構内配線、メディアセンターやオフィスの会議室などの電気通信に最適です。
Q&A
顧客のレビュー
360円 (税抜)
396円 (税込)