Cisco X2-10GB-LR互換X2モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)の標準的なペアで最大10kmをサポートしています。このモジュールは、X2 MSA、RoHS、IEEE 802.3ae 10GBASE-LRの規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタ(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。SONET/SDHおよびイーサネットのアプリケーションに適しています。10Gモジュールは、10Gイーサネット、テレコム、データセンターに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco X2-10GB-LR互換 10GBASE-LR X2モジュール(1310nm 10km DOM SC SMF)
Hot #11752
Hot #11752
24,350円 (税抜)
FS P/N: X2-10GLR-3126,785円 (税込)
FS P/N: X2-10GLR-31
4K 販売数
88 レビュー
6 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年05月29日水曜日
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
Cisco X2-10GB-LR互換 10GBASE-LR X2モジュール(SMF、1310nm、10Km、SC、DOM)
仕様一覧
型番
X2-10GB-LR
メーカー
FS
インタフェース
X2
最大伝送速度
10Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
SCデュプレックス
レーザー
DFB 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-8.2~0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
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
Cisco X2-10GB-LR互換 10GBASE-LR X2モジュール(SMF、1310nm、10Km、SC、DOM)
Cisco X2-10GB-LR互換X2モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)の標準的なペアで最大10kmをサポートしています。このモジュールは、X2 MSA、RoHS、IEEE 802.3ae 10GBASE-LRの規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタ(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。SONET/SDHおよびイーサネットのアプリケーションに適しています。10Gモジュールは、10Gイーサネット、テレコム、データセンターに最適です。
仕様一覧
型番
X2-10GB-LR
メーカー
FS
インタフェース
X2
最大伝送速度
10Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
SCデュプレックス
レーザー
DFB 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-8.2~0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
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
24,350円 (税抜)
26,785円 (税込)
予約受付中