FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はC8SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC8SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC8SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC8SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC8SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC8SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC8SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC8SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC8SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC8SFTPSGPVCに関するものです。

35ft(10.7m)Cat8ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CM、オフホワイト)

#116406
#116406

純銅 PoE++ 2000MHz

2,305円 (税抜)
FS P/N: C8SFTPSGPVC
2,536円 (税込)
FS P/N: C8SFTPSGPVC
1.1K 販売数
1 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫61点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Cat8ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル、28AWG、25/40GBase-T

Cat8ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの30メートル以内で最大25/40GBase-Tおよび2000MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な下位互換性があります。
FS Cat8パッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat8ツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
35ft(10.7m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
25/40GBase-T
最大(テスト済み)周波数
2000MHz
ケージ規格
28 (7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
6.0 ± 0.2
最大伝送距離
30m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

最大25/40GBase-Tおよび2GHz
Cat8LANケーブルは、40Gbpsの転送速度と最大2GHzの帯域幅をサポートします。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
精密ツイストSFTPケーブル

8芯は4組でツイストされ、ホイルと編組シールドで包まれています。正確なツイストは、ペア間の信号クロストークを効果的に打ち消し、信号伝送の安定性を保証します。

優れた性能テスト

FS Cat8パッチケーブルは、フルークチャネルテストに100%合格し、NEXT、リターンロス、ACR-FおよびACR-Nを含む特定のテストレポートを提供します。このレポートは、すべてのパッチケーブルの品質とパフォーマンスが高いことを示しています。

銅ケーブルソリューション

企業のネットワークシステム、高速データセンター、放送局、メディア/ビデオサーバーなどに広く使用されており、特に超高速ネットワーク領域に適しています。構造化された配線ソリューションは、効率的で柔軟なデータ環境の設計、展開、さらには維持に役立ちます。

仕様一覧

Cat8ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル、28AWG、25/40GBase-T

Cat8ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの30メートル以内で最大25/40GBase-Tおよび2000MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な下位互換性があります。
FS Cat8パッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat8ツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
35ft(10.7m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
25/40GBase-T
最大(テスト済み)周波数
2000MHz
ケージ規格
28 (7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
6.0 ± 0.2
最大伝送距離
30m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
最大25/40GBase-Tおよび2GHz
Cat8LANケーブルは、40Gbpsの転送速度と最大2GHzの帯域幅をサポートします。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
精密ツイストSFTPケーブル

8芯は4組でツイストされ、ホイルと編組シールドで包まれています。正確なツイストは、ペア間の信号クロストークを効果的に打ち消し、信号伝送の安定性を保証します。

優れた性能テスト

FS Cat8パッチケーブルは、フルークチャネルテストに100%合格し、NEXT、リターンロス、ACR-FおよびACR-Nを含む特定のテストレポートを提供します。このレポートは、すべてのパッチケーブルの品質とパフォーマンスが高いことを示しています。

銅ケーブルソリューション

企業のネットワークシステム、高速データセンター、放送局、メディア/ビデオサーバーなどに広く使用されており、特に超高速ネットワーク領域に適しています。構造化された配線ソリューションは、効率的で柔軟なデータ環境の設計、展開、さらには維持に役立ちます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

2,305円 (税抜)

2,536円 (税込)

グローバル倉庫61点在庫あり