黒色のUS ConecMTP®/MPO-16アダプターには、キーアップからキーダウンまでの1つのタイプがあります。MPOスタイルのケーブル間またはケーブル対機器間の接続を提供します。トランクケーブルやカセットで広く使用されているMTP®/MPO-16コネクタで機能します。このアダプターは適切な基準を満たし、400G高速伝送アプリケーションでのパラレルオプティクスおよびMTP®/MPOアダプタのニーズに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
US Conec MTP®/MPO-16 光ファイバアダプター/カプラー(フランジ付き、Key Up to Down、黒色)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
MTP®/MPO-16光ファイバアダプター(フルフランジ、反対側のオフセンターキー、Up-Down、黒色)
特徴
黒のUS Conec MTP®/MPO-16アダプタは、ケーブル間またはケーブルと機器間の接続を提供し、400G高速接続に最適です。
2本のMTP®/MPO-16ケーブルを簡単に接続する
オス(ピン)およびメス(ピンレス)コネクタのMTP®/MPO-16ファイバーケーブルを接続するための正確な位置合わせを実現します。
反対の偏心キー方向
反対の偏心キー方向で構成されています。つまり、コネクタはkey upからkey downです。
ダストキャップによる優れた保護
光ファイバアダプタには、ほこりを防ぎ、清潔に保つために、対応するダストキャップが取り付けられています。
MTP®/MPO-16光ファイバアダプター(フルフランジ、反対側のオフセンターキー、Up-Down、黒色)
黒色のUS ConecMTP®/MPO-16アダプターには、キーアップからキーダウンまでの1つのタイプがあります。MPOスタイルのケーブル間またはケーブル対機器間の接続を提供します。トランクケーブルやカセットで広く使用されているMTP®/MPO-16コネクタで機能します。このアダプターは適切な基準を満たし、400G高速伝送アプリケーションでのパラレルオプティクスおよびMTP®/MPOアダプタのニーズに最適です。
黒のUS Conec MTP®/MPO-16アダプタは、ケーブル間またはケーブルと機器間の接続を提供し、400G高速接続に最適です。
2本のMTP®/MPO-16ケーブルを簡単に接続する
オス(ピン)およびメス(ピンレス)コネクタのMTP®/MPO-16ファイバーケーブルを接続するための正確な位置合わせを実現します。
反対の偏心キー方向
反対の偏心キー方向で構成されています。つまり、コネクタはkey upからkey downです。
ダストキャップによる優れた保護
光ファイバアダプタには、ほこりを防ぎ、清潔に保つために、対応するダストキャップが取り付けられています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,449円 (税抜)
2,694円 (税込)