FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3.5m (11ft) 汎用互換 100G QSFP28/4x25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
#116279
#116279
21,468円 (税抜)
FS P/N: Q-4S28PC03523,615円 (税込)
FS P/N: Q-4S28PC035
93 販売数
46 レビュー
12 Q&A
長さ:
予約受付中、配達予定日2024年6月12日水曜日
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
汎用互換 100G QSFP28/4x25G SFP28 DACケーブル(3.5メートル、パッシブ、QSFP28/SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
Q-4S28PC035
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28 - SFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
25mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
3.5m(11.48ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
<0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
25mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
ネットワークのシームレスな接続を実現
柔軟な展開
このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
簡単なプラグアンドプレイ
このケーブルは、ホットプラガブル機能を提供し、アップタイムと保守性を向上させます。業界標準のQSFP28 MSAに準拠しており、さまざまなデバイスやシステムで互換性を確保します。
仕様一覧
汎用互換 100G QSFP28/4x25G SFP28 DACケーブル(3.5メートル、パッシブ、QSFP28/SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
Q-4S28PC035
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28 - SFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
25mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
3.5m(11.48ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
<0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
25mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
柔軟な展開
このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
簡単なプラグアンドプレイ
このケーブルは、ホットプラガブル機能を提供し、アップタイムと保守性を向上させます。業界標準のQSFP28 MSAに準拠しており、さまざまなデバイスやシステムで互換性を確保します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
21,468円 (税抜)
23,615円 (税込)
予約受付中