PSM-C515WACPホットスワップ対応AC電源モジュールは、S5860-24XB-Uイーサネットスイッチに適用できるように設計されています。また、ホットスワップ対応により、システムのダウンタイムなしに交換が可能で、シームレスで安定した運用を実現し、イーサネットスイッチの内部電源の故障などの問題を低コストで簡単に解決できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ホットスワップ対応AC電源モジュール(515W、S5860-24XB-U用)
#108699
#108699
48,844円 (税抜)
FS P/N: PSM-C515WACP53,728円 (税込)
FS P/N: PSM-C515WACP
2 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
ホットスワップ対応AC電源モジュール(515W、S5860-24XB-U用)
製品規格
入力電圧範囲
100V - 240VAC
入力電流
12VDC/11.25A
出力電圧
12VDC/53.5VDC
動作温度範囲
14 ~ 122℉(-10 ~ 50℃)
動作湿度範囲
5% ~ 95%
出力電力
515W
特徴
スイッチの電源要件を満たす
PSM-C515WACP AC電源モジュールは、S5860-24XB-Uイーサネットスイッチに適用しています。
8321
ホットスワップ対応冗長電源で24時間運作可能
1+1ホットスワップ対応AC電源モジュールにより、ユーザーはスイッチの電源を切ることなく、安定したスイッチング機能を保障しながら設置できます。
仕様一覧
ホットスワップ対応AC電源モジュール(515W、S5860-24XB-U用)
PSM-C515WACPホットスワップ対応AC電源モジュールは、S5860-24XB-Uイーサネットスイッチに適用できるように設計されています。また、ホットスワップ対応により、システムのダウンタイムなしに交換が可能で、シームレスで安定した運用を実現し、イーサネットスイッチの内部電源の故障などの問題を低コストで簡単に解決できます。
製品規格
入力電圧範囲
100V - 240VAC
入力電流
12VDC/11.25A
出力電圧
12VDC/53.5VDC
動作温度範囲
14 ~ 122℉(-10 ~ 50℃)
動作湿度範囲
5% ~ 95%
出力電力
515W
特徴
スイッチの電源要件を満たす
PSM-C515WACP AC電源モジュールは、S5860-24XB-Uイーサネットスイッチに適用しています。
8321
ホットスワップ対応冗長電源で24時間運作可能
1+1ホットスワップ対応AC電源モジュールにより、ユーザーはスイッチの電源を切ることなく、安定したスイッチング機能を保障しながら設置できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
48,844円 (税抜)
53,728円 (税込)
グローバル倉庫2点在庫あり