お客様にベストな体験をご提供するために弊社ウェブサイト上でCookieを使用いたします。「クッキーを受け入れる」をクリックすること、またはこのサイトを引き続き使用することにより、クッキーポリシーに同意したものと見なされます。クッキーの使用を拒否することができます。
LANケーブルとは?
イーサネットは、1つのネットワーク上で異なる機器間の接続を容易にするインターネット技術です。LANケーブルは、ネットワークケーブルとも呼ばれ、ローカルエリアネットワーク(LAN)内のコンピュータ、ルーター、スイッチ、およびその他のデバイスを接続するために使用されるケーブルの一種です。このケーブルを接続すると、プロトコルとして知られる独自の言語を介して、接続された機器間でデータが直接やり取りされます。
ネットワーク用LANケーブルの選び方
初めてLANケーブルを購入する場合は、以下のポイントに注目して、最適な製品を選びましょう。
LANケーブルのカテゴリと選び方
LANケーブルの選択は、ネットワークの機能に影響を与えます。この表は、さまざまなイーサネット接続の速度と利点を比較したものです。
カテゴリ
最大伝送速度
帯域幅
最大距離
用途
最適
Cat5e
1,000Mbps (1Gbps)
100MHz
100m (328ft)
100Mbpsイーサネット、住宅用
標準的なインターネットプランを使用しており、手頃なアップグレードをお探しの方
Cat6
10,000Mbps (10Gbps)
250MHz
100m (328ft)
10Gbps 37m (121ft)
ギガビット・イーサネット、商業用ビル
ネットワークの安定性を改善したいと考えている方
Cat6a
10,000Mbps (10Gbps)
500MHz
100m (328ft)
データセンターおよび商業ビルにおけるギガビット・イーサネット
インターネットの速度が1Gbpsを超え、今後数年間は時代遅れにならないイーサネットケーブルをお探しの方
Cat7
10,000Mbps (10Gbps)
600MHz
100m (328ft)
10Gbpsコアインフラストラクチャ
より高速なデータ転送をお求めの方
Cat8
25Gbps (Cat8.1)
40Gbps (Cat8.2)
2000MHz
30m (98ft)
25Gbps/40Gbpsコアインフラストラクチャ
データセンターやサーバールームをサポートする有効なソリューションをお探しの方
よくあるご質問