Cavi Ottici ed Elettrici
I Cavi in Rame ad Attacco Diretto (DAC) e i Cavi Ottici Attivi (AOC) sono soluzioni di cablaggio comuni per le reti di dati e sono solitamente utilizzati per l'interconnessione e la trasmissione ad alta velocità e ad alta affidabilità richieste dai data center, dai computer ad alte prestazioni e dai dispositivi di archiviazione di grande capacità. Entrambe le estremità sono dotate di cavi assemblati con transceiver terminati in fabbrica, collegati solo a porte fisse. La combinazione di costi iniziali sorprendentemente bassi, con installazioni rapide e semplici e un consumo energetico ridotto, compensa ampiamente la ridotta flessibilità di un cavo di lunghezza fissa in molte applicazioni.
Perché i FS Cavi DAC e AOC
Basso Consumo Energetico
I cavi in fibra ottica utilizzano segnali ottici per trasmettere i dati e hanno un consumo energetico e una generazione di calore inferiori rispetto ai cavi in rame, contribuendo a ridurre il consumo energetico e i requisiti di raffreddamento.
Basso Costo per Connessioni Ultra-Corte
I cavi DAC hanno un costo inferiore, sono più resistenti delle fibre ottiche e sono meno sensibili alla polvere e ai disturbi ambientali.
Compatibilità, Prestazioni e Supporto
Testati e certificati in sistemi di switching e apparecchiature di test reali per garantire l'integrità ottimale del segnale e le migliori prestazioni end-to-end.
Caratteristiche del Prodotto
Trovate i Cavi DAC e AOC adatti alla vostra rete
- Cavi Ethernet
- Cavi Infiniband
800G DAC/AOC
I cavi 800G sono soluzioni di connettività innovative per la trasmissione di dati ad alta velocità. Sono ampiamente utilizzati nei data center, nel calcolo ad alte prestazioni, nel cloud computing e nelle reti di comunicazione ad alta velocità.
Per saperne di più
200/400G DAC/AOC/AEC
I cavi 200/400G sono progettati per Ethernet 200G e 400G e sono ottimali per le applicazioni a corto raggio nelle reti di interconnessione dei data center e di calcolo ad alte prestazioni.
Per saperne di più
100G DAC/AOC
I nostri cavi 100GbE sono dotati di quattro corsie da 25 Gbps funzionanti in modo indipendente. Consentono una maggiore larghezza di banda, densità e configurabilità delle porte a un costo contenuto e a requisiti energetici ridotti nei data center.
Per saperne di più
50/56G DAC/AOC
I gruppi di cavi QSFP+/SFP56 50/56G sono soluzioni di I/O ad alte prestazioni ed economiche per 50G e 56G Ethernet.
Per saperne di più
40G DAC/AOC
I cavi QSFP+ forniscono connessioni robuste ai sistemi Ethernet 40GbE. Offrono una connettività efficiente dal punto di vista energetico per le interconnessioni a breve distanza e consentono la configurabilità a basso costo.
Per saperne di più
10/25G DAC/AOC
I cavi 10G/25G sono importanti soluzioni di connessione per la trasmissione di dati ad alta velocità e sono ampiamente utilizzati nei data center, nelle reti aziendali e nelle comunicazioni.
Per saperne di più
1G DAC
I cavi DAC 1G sono ampiamente utilizzati nelle reti aziendali, nei centri dati, nei sistemi di monitoraggio e in altri campi. Forniscono connessioni affidabili ed efficienti che soddisfano l'esigenza di un trasferimento veloce dei dati.
Per saperne di più
Soluzioni
- Transizione Senza Problemi alla Rete 40G
- Aggiornamento del Data Center a 100G Ethernet
- Migrazione a Data Center ad Alta Densità 400G
Punti Salienti
Migrazione Fluida: Utilizzando la tecnologia di multiplazione a divisione di lunghezza d'onda per raggiungere una velocità di trasmissione di 4x10G, si integra perfettamente con l'infrastruttura in fibra multimodale LC duplex esistente nel data center.
Flessibilità & Scalabilità: Supporta la trasmissione in fibra sia monomodale che multimodale, può adattarsi a diversi scenari applicativi e migliorare la flessibilità e la scalabilità del sistema.
Stabilità & Affidabilità: La tecnologia condivisa monomodale/multimodale può ridurre il tasso di guasto dei moduli ottici e delle connessioni in fibra, migliorando così la stabilità e l'affidabilità del sistema.
Capacità di Test
Test di Compatibilità
I cavi DAC/AOC/AEC sono codificati e testati professionalmente con oltre 200 switch mirati per una comprovata interoperabilità.
Test di Trasmissione
Valutare le prestazioni dei cavi durante la trasmissione di dati nel mondo reale, misurando il ritardo di trasmissione, il jitter e il tasso di perdita dei pacchetti.
Casi di Studio
Servizio Internet
Stati Uniti
Aggiornamento della Rete 10G tra Due Edifici
Per saperne di più
Sport, Media e Intrattenimento
Francia
Rete MLAG per la Trasmissione Ridondante di Media in Streaming
Per saperne di più
Servizio Internet
Stati Uniti
Al Passo con i Tempi: Rispondere alla Domanda dei Clienti di Reti Core per Data Center
Per saperne di più
Risorse
Documenti Tecnici
- Scheda Tecnica del Rame ad Attacco Diretto
- Guida di Avvio Rapido
- Banco di Test di Compatibilità
Servizio e Supporto
- Supporto Tecnico
- Supporto alla Soluzione
- Centro di Supporto ai Test
FAQ
- Spedizione e Consegna
- Metodo di Pagamento
- Garanzia di Prodotto