FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T.

NETGEAR AXM765 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico

Hot #76126
Hot #76126

Marvell ≤2.9W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

69,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T
5.7K Venduti
210 Recensioni
11 Domande
3628 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 mag., 2024
934 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 mag., 2024
110 in Transito, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Supporto di Test
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

NETGEAR Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)

10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasferimento dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-T
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Consumo di Energia
≤2.9W
Distanza di Cavo
30m@Cat6a/Cat7 o Meglio
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Caratteristiche Speciali
RX_LOS
DDM/DOM
Non Implementato
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
5,000,000 Ore
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
10G to Connettività 10G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
10G to 1G Connectivity with Direct Connect Cabling
Visualizzare prodotti
10G to Connettività 10G con NIC
Visualizzare prodotti
10G to 1G Connectivity with NIC
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 10G
Visualizzare prodotti
Connessioni Leaf-spine
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Connettività 10G per data center
Caratterizzato da 2,9 W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarti a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
Tasso di Dati (Massimo)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distanza del Cavo (Max)
30m
10km
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Tipo di Cavo
Cat6A/Cat7 o Meglio
SMF
Cat6A/Cat7 o Meglio
MMF
MMF
MMF/SMF
Potenza TX
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Consumo di Energia
<2.3W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typical)
≤0.6W (Typical)
<1W
Temperatura di Funzionamento
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
Specifiche

NETGEAR Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)

10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasferimento dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-T
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Consumo di Energia
≤2.9W
Distanza di Cavo
30m@Cat6a/Cat7 o Meglio
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Caratteristiche Speciali
RX_LOS
DDM/DOM
Non Implementato
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
5,000,000 Ore
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
10G to Connettività 10G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
10G to 1G Connectivity with Direct Connect Cabling
Visualizzare prodotti
10G to Connettività 10G con NIC
Visualizzare prodotti
10G to 1G Connectivity with NIC
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 10G
Visualizzare prodotti
Connessioni Leaf-spine
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Connettività 10G per data center
Caratterizzato da 2,9 W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarti a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
Tasso di Dati (Massimo)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distanza del Cavo (Max)
30m
10km
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Tipo di Cavo
Cat6A/Cat7 o Meglio
SMF
Cat6A/Cat7 o Meglio
MMF
MMF
MMF/SMF
Potenza TX
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Consumo di Energia
<2.3W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typical)
≤0.6W (Typical)
<1W
Temperatura di Funzionamento
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

69,00 € (Excl. IVA)

84,18 € (Incl. IVA)

3628 In Magazzino DE
934 In Magazzino Globale