Il transceiver SFP+ compatibile con Cisco SFP-10G-LR-I supporta collegamenti lunghi fino a 10km su fibra SMF duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo ricetrasmettitore industriale in fibra ottica può operare in ambienti industriali difficili.
![Cisco SFP-10G-LR-I Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230926111111seqvco.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco SFP-10G-LR-I Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230926111111seqvco.jpg)
![Cisco SFP-10G-LR-I Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230926111111gkzy7p.jpg)
![Cisco SFP-10G-LR-I Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080212071323kqvc.jpg)
![Cisco SFP-10G-LR-I Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230926111111o08ebf.jpg)
![Cisco SFP-10G-LR-I Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080212071342nude.jpg)
![Cisco SFP-10G-LR-I Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
Cisco SFP-10G-LR-I Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
Hot #111897
Hot #111897
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
35.6K Venduti
36 Recensioni
8 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
2152 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
243 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
440 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco SFP-10G-LR-I Compatibile 10GBASE-LR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-10G-LR-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Connettore
LC duplex
Tipo di Cavo
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Distanza del cavo
10km
Powerbudget
4.4dB
Sensibilità del Ricevitore
-12.6dBm
Consumo di Energia
≤1W
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857344845e846354dc7da7.43978587.jpeg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Eccellenza su Misura con il Pacchetto TO-Can
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver ha grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, adatte agli ambienti industriali.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di dati (massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del cavo (max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di cavo | SMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura operativa | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | -5 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | -5 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Connettori (1)Serie FS S5850 (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)OEM (1)Temperatura Operativa (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
35
1
0
0
0
J***n
Singapore
November 30, 2023
It's been a couple of months, and the modules continue to operate efficiently with heavy data loads. Highly recommend for anyone considering a network expansion!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***o
Singapore
November 16, 2023
I'm running it over several kilometers without any signal degradation, and it is seamlessly integrated with both my older and newer switches. Great products.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***y
United States
November 04, 2023
Many of our projects are spread out over large areas, so the module's ability to link up to 10km over single-mode fiber without signal degradation is a major benefit. It simplifies our network design and cuts down on infrastructure costs.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente