J9151A HPE ProCurve Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 10km su fibra SMF duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un basso consumo di energia e da un'elevata velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, armadi di cablaggio aziendali, applicazioni di trasporto per service provider, unità radio e banda base, ecc.
![J9151A HPE ProCurve Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba OfficeConnect and ProCurve Switch Series Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308021128219vl1bs.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![J9151A HPE ProCurve Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba OfficeConnect and ProCurve Switch Series Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021128219vl1bs.jpg)
![J9151A HPE ProCurve Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba OfficeConnect and ProCurve Switch Series Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021128218e1dgb.jpg)
![J9151A HPE ProCurve Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba OfficeConnect and ProCurve Switch Series Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![J9151A HPE ProCurve Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba OfficeConnect and ProCurve Switch Series Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802112821hcy1ud.jpg)
![J9151A HPE ProCurve Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba OfficeConnect and ProCurve Switch Series Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![J9151A HPE ProCurve Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba OfficeConnect and ProCurve Switch Series Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![J9151A HPE ProCurve Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba OfficeConnect and ProCurve Switch Series Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/92099.F.jpg)
![J9151A HPE ProCurve Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba OfficeConnect and ProCurve Switch Series Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
J9151A HPE ProCurve Compatible SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba OfficeConnect and ProCurve Switch Series
J9151A HPE ProCurve Compatibile 10GBASE-LR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529152355m5o15m.jpg)
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver presenta ottime prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per applicazioni di telecomunicazione e data center.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza di Cavo (Max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | SMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
B***g
Netherlands
Works perfectly with non fs switches and Nics
A***i
United Arab Emirates
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
D***m
Canada