FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-36FMTPLCSMF.

30m (100ft) MTP®-12 Femmina a 6 LC UPC Uniboot 36 Fibre di Tipo B LSZH OS2 9/125 Cavo Elite di Breakout Monomodale, Giallo

#209743
#209743

40/100G Sistema di Cablaggio Base-12 Cassette Universali MTP®

379,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: HD-36FMTPLCSMF
462,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-36FMTPLCSMF
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 19 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

3x MTP®-12 Femmina a 18 LC UPC Uniboot LSZH OS2 Cavo di Breakout Monomodale

Cavi di breakout uniboot MTP®-LC con una guaina a doppio rivestimento più robusta che offre una maggiore resistenza allo schiacciamento. In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
I cavi di breakout uniboot MTP®-LC combinano connettori MTP® che si collegano alle cassette MTP® e connettori LC uniboot duplex che si collegano direttamente ai transceiver ottici, offrendo più opzioni per il cablaggio dei data center ad alta densità.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Connettore MTP IL
0.35dB Max
Connettore LC IL
≤0.25dB
Connettore MTP RL
≥65dB
Connettore LC RL
≥55dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.4dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.3dB/km
Rivestimento del Cavo
LSZH
Conteggio delle Fibre
36 Fibre
Rivestimento OD
6.6mm
Diametro di Uscita della Ventola
2.0mm
Carico di Trazione a Lungo Termine
150N
Carico di Trazione a Breve Termine
450N
Temperatura di Conservazione
-20 a +70°C (-4 a 158℉)
Temperatura Operativa
-10 a +60°C (14 a 140℉)
* MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi in fibra ottica affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi in Fibra Ottica Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Il connettore US Conec MTP® fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
I kit di breakout doppi sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
La fibra Corning SMF-28® Ultra consente di effettuare curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.
Il rivestimento esterno LSZH emette un numero limitato di fumi e non emette alogeni in presenza di fonti di calore elevate.
Fibra Pulita Significa Performance
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il pulitore IBC MPO.

Pulizia dei connettori LC con il pulitore IBC LC².

Specifiche

3x MTP®-12 Femmina a 18 LC UPC Uniboot LSZH OS2 Cavo di Breakout Monomodale

Cavi di breakout uniboot MTP®-LC con una guaina a doppio rivestimento più robusta che offre una maggiore resistenza allo schiacciamento. In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
I cavi di breakout uniboot MTP®-LC combinano connettori MTP® che si collegano alle cassette MTP® e connettori LC uniboot duplex che si collegano direttamente ai transceiver ottici, offrendo più opzioni per il cablaggio dei data center ad alta densità.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Connettore MTP IL
0.35dB Max
Connettore LC IL
≤0.25dB
Connettore MTP RL
≥65dB
Connettore LC RL
≥55dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.4dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.3dB/km
Rivestimento del Cavo
LSZH
Conteggio delle Fibre
36 Fibre
Rivestimento OD
6.6mm
Diametro di Uscita della Ventola
2.0mm
Carico di Trazione a Lungo Termine
150N
Carico di Trazione a Breve Termine
450N
Temperatura di Conservazione
-20 a +70°C (-4 a 158℉)
Temperatura Operativa
-10 a +60°C (14 a 140℉)
* MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi in fibra ottica affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi in Fibra Ottica Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Il connettore US Conec MTP® fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
I kit di breakout doppi sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
La fibra Corning SMF-28® Ultra consente di effettuare curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.
Il rivestimento esterno LSZH emette un numero limitato di fumi e non emette alogeni in presenza di fonti di calore elevate.
Fibra Pulita Significa Performance
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il pulitore IBC MPO.

Pulizia dei connettori LC con il pulitore IBC LC².

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

379,00 € (Excl. IVA)

462,38 € (Incl. IVA)

Pre-ordine