Il US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC² è appositamente progettato per i connettori LC duplex 1.25mm per le lucidature UPC e APC, con metà Il tempo di pulizia degli strumenti di pulizia simplex. Lo strumento utilizza la pulizia a secco per i connettori duplex che risiedono in un adattatore, una piastra o una paratia senza Il uso di sostanze nocive. Il cappuccio di polvere del pulitore Il funge da adattatore per la pulizia dei connettori non accoppiati.
![US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC², per LC Duplex Connettori (525+ Volte) Questa immagine riguarda 14303.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/106398.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC², per LC Duplex Connettori (525+ Volte) Questa immagine riguarda 14303.](https://resource.fs.com/images/4466805094994760.jpg)
![US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC², per LC Duplex Connettori (525+ Volte) Questa immagine riguarda 14303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/106398.main.jpg)
![US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC², per LC Duplex Connettori (525+ Volte) Questa immagine riguarda 14303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/106398.B.jpg)
![US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC², per LC Duplex Connettori (525+ Volte) Questa immagine riguarda 14303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/106398.C.jpg)
![US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC², per LC Duplex Connettori (525+ Volte) Questa immagine riguarda 14303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/106398.D.jpg)
![US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC², per LC Duplex Connettori (525+ Volte) Questa immagine riguarda 14303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/106398.E.jpg)
![US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC², per LC Duplex Connettori (525+ Volte) Questa immagine riguarda 14303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/106398.F.jpg)
![US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC², per LC Duplex Connettori (525+ Volte) Questa immagine riguarda 14303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/106398.G.jpg)
US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC², per LC Duplex Connettori (525+ Volte)
US Conec IBC™ Pulitore di Marca LC² (525+ Volte)
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20201110150202_816.jpg)
Scopri il video per sapere come usare il Duplex LC Cleaner del marchio IBC™.
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20201110150202_816.jpg)
Dimensione compatta progettata per la pulizia sia delle spine che degli adattatori in una sola unità per migliorare l'efficienza del lavoro.
Tappo Attaccato
Pulisce la faccia finale della ghiera in un gruppo di spine ottiche.
Connettore LC²
Pulisce i connettori duplex in una volta sola con meno costi di pulizia.
Corpo Compatto
Pulizia negli spazi stretti delle porte del connettore ottico.
No. di Pulizie | 525+ Volte | 525+ Volte | 750+ Volte | 750+ Volte |
Tipo di Connettore | LC² | MDC | LC/MU | SC/FC/ST/LSH |
Tipo di Polacco | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC |
Tipo di Utilizzo | Utilizzabile | Utilizzabile | Sostituibile | Sostituibile |
A***o
United States
The fibre cleaners are great as it can clean two fibre connectors at once and also works well for the fibre cassettes in our data centre. It would be great if a shorter version was available, as we have zone boxes where space are limited.
G***o
Ecuador