Le doppie alimentazioni possono essere sostituite senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.
Clicca per aprire la vista espansa
S8550-16Q8C, 16-Port Ethernet L3 Switch, 16 x 40Gb QSFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti.
Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.
Le modalità BC/TC possono essere configurate in modo flessibile in base a fattori quali la scala della rete e lo scenario applicativo, per soddisfare i requisiti di precisione temporale in diversi ambienti di rete.
Grazie alle funzionalità di sicurezza e stabilità a livello di rete, come SSH, ACL, AAA ecc., difende dalle minacce di rete le imprese, i campus e il settore finanziario.
Videos
Le doppie alimentazioni possono essere sostituite senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.
MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti.
Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.
Le modalità BC/TC possono essere configurate in modo flessibile in base a fattori quali la scala della rete e lo scenario applicativo, per soddisfare i requisiti di precisione temporale in diversi ambienti di rete.
Grazie alle funzionalità di sicurezza e stabilità a livello di rete, come SSH, ACL, AAA ecc., difende dalle minacce di rete le imprese, i campus e il settore finanziario.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
4.197,00 € (Excl. IVA)
5.120,34 € (Incl. IVA)