Le cassette in fibra MTP® serie FHD (FS High Density) offrono un adattatore MTP® a 12 fibre sul retro delle unità instradato verso adattatori LC duplex sul campo di connessione anteriore, che si interconnettono con gruppi di cavi in fibra ad alta densità per molteplici applicazioni. La polarità universale da utilizzare su entrambe le estremità di un trunk Metodo B riduce la complessità di una rete in fibra, garantendo una polarità coerente e semplificando la manutenzione della rete.
La cassetta MTP®-12 consente implementazioni 10G ad alta densità ed economicamente vantaggiose e la migrazione più semplice a 40G, 100G e persino 400G. La cassetta consente di implementare 48 connessioni in fibra nell'unità rack della serie FHD (1 RU).
Clicca per aprire la vista espansa
Cassetta FHD MTP®-12, 12 fibre OS2 monomodali, polarità universale, da MTP® a 6 x LC Duplex (blu), 0,35dB max
Cassetta Plug-N-Play in Fibra Ottica FHD 12 Fibre Elite MTP®-12 a LC Duplex, 12 Fibre OS2 9/125μm SMF
* FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Le cassette in fibra ottica FHD (FS High Density) si inseriscono rapidamente negli alloggiamenti e il design modulare facilita l'implementazione o l'espansione dell'infrastruttura in base all'aumento della velocità della rete.
Numerazione Chiara
L'identificazione visibile delle porte aiuta a seguire la connessione dell'array
Manicotti in Ceramica Zirconia
Alta precisione per garantire la massima connessione tra i cavi
Struttura di Fissaggio a Doppio Strato
Il pannello di sicurezza migliora la stabilità dell'installazione e del collegamento
Con i connettori US Conec MTP® e le fibre Corning, assicura una bassa perdita di inserzione e penalizzazioni di potenza in ambienti di rete ad alta velocità e con budget di potenza limitati.
Il coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione
Il cassetto scorrevole migliora l'accesso frontale al cablaggio
Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo
Collegamento, collegamento incrociato o giunzione in uno spazio minimo
Videos
Cassetta Plug-N-Play in Fibra Ottica FHD 12 Fibre Elite MTP®-12 a LC Duplex, 12 Fibre OS2 9/125μm SMF
Le cassette in fibra MTP® serie FHD (FS High Density) offrono un adattatore MTP® a 12 fibre sul retro delle unità instradato verso adattatori LC duplex sul campo di connessione anteriore, che si interconnettono con gruppi di cavi in fibra ad alta densità per molteplici applicazioni. La polarità universale da utilizzare su entrambe le estremità di un trunk Metodo B riduce la complessità di una rete in fibra, garantendo una polarità coerente e semplificando la manutenzione della rete.
La cassetta MTP®-12 consente implementazioni 10G ad alta densità ed economicamente vantaggiose e la migrazione più semplice a 40G, 100G e persino 400G. La cassetta consente di implementare 48 connessioni in fibra nell'unità rack della serie FHD (1 RU).
* FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
Le cassette in fibra ottica FHD (FS High Density) si inseriscono rapidamente negli alloggiamenti e il design modulare facilita l'implementazione o l'espansione dell'infrastruttura in base all'aumento della velocità della rete.
Numerazione Chiara
L'identificazione visibile delle porte aiuta a seguire la connessione dell'array
Manicotti in Ceramica Zirconia
Alta precisione per garantire la massima connessione tra i cavi
Struttura di Fissaggio a Doppio Strato
Il pannello di sicurezza migliora la stabilità dell'installazione e del collegamento
Con i connettori US Conec MTP® e le fibre Corning, assicura una bassa perdita di inserzione e penalizzazioni di potenza in ambienti di rete ad alta velocità e con budget di potenza limitati.
Il coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione
Il cassetto scorrevole migliora l'accesso frontale al cablaggio
Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo
Collegamento, collegamento incrociato o giunzione in uno spazio minimo
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
99,00 € (Excl. IVA)
120,78 € (Incl. IVA)